Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70I119 |
70I120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 70I119 | 70I119 | |
40.72 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 70I120 | 70I120 |
Loading...
AWG max. | 24 | Caractéristiques de câble | Noyau OFC | Couleur | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Disposition d'âme(mm) | 28 x 0.10 | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 2 x 0,12 mm² | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.12 |
Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 2 |
Diamètre extérieur(mm) | 2.7 | Emballé | Oui | Type de produit | Câble Microphone |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Blindage | Non | Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles