Ventouse【1-20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1.1.100000
1.1.181108
1.1.200804K
1.1.2050H
1.1.2050H/5
1.1.2050H/20
1.1.2050L
1.1.2050LS
1.1.207.104S
1.1.300804S
1.1.301208
1.1.3535D
1.1.401107
1.1.401208
1.1.5010Z
1.1.601711
11S038
11S039
11S040
11S041
11S042
11S044
11S045
11S046
11S047
11S048
11S049
11S050
11S051
11S052
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions
(mm)
N° de pièce du fabricant En conformité avec la directive RoHS Type (type de fabricant) ⌀ de faisceau (maximum)
(mm)
⌀ de faisceau

0.52 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 7 mm x 101.1.100000Oui1.1.100000--

0.81 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 10 mm x 181.1.181108Oui1.1.181108--

0.52 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 12 mm x 201.1.200804KOui1.1.200804K--

0.59 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 10 mm x 201.1.2050HOui1.1.2050H--

6.84 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours (H x ⌀) 10 mm x 201.1.2050H/5-1.1.2050H/5--

15.87 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours (H x ⌀) 10 mm x 201.1.2050H/20-1.1.2050H/20--

0.75 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 14 mm x 201.1.2050LOui1.1.2050L--

0.72 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 14 mm x 201.1.2050LSOui1.1.2050LS--

0.52 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 12 mm x 201.1.207.104SOui1.1.207.104S--

0.95 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 14 mm x 301.1.300804SOui1.1.300804S--

0.87 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 14 mm x 301.1.301208Oui1.1.301208--

3.61 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 20 mm x 351.1.3535DOui1.1.3535D--

0.87 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 19 mm x 401.1.401107Oui1.1.401107--

0.96 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 17 mm x 401.1.401208Oui1.1.401208--

3.93 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 25 mm x 501.1.5010ZOui1.1.5010Z99 mm max.

1.85 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 11 mm x 201.1.601711Oui1.1.601711--

0.71 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 7 mm x 1011S038-11S038--

0.71 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 12 mm x 1311S039-11S039--

1.33 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 9 mm x 1511S040-11S040--

1.53 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 14 mm x 1811S041-11S041--

1.53 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 10 mm x 1911S042-11S042--

5.75 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 24 mm x 4011S044-11S044--

6.28 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 30 mm x 5011S045-11S045--

1.33 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 27 mm x 3011S046-11S046--

1.01 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 21 mm x 3011S047-11S047--

1.01 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 32 mm x 3011S048-11S048--

3.61 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 44 mm x 5011S049-11S049--

1.85 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 17 mm x 4011S050-11S050--

1.85 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 17 mm x 4011S051-11S051--

2.37 €

1 Disponible 3 jours (H x ⌀) 17 mm x 4011S052-11S052--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Clair transparent Sans halogène Non Matériau Polyamide
Type de produit Ventouse

Assistance technique