Connecteurs femelles (standard)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC-0306-002-1-50-00
TC-0306-016-1-50-00
TC-0306-034-1-50-00
TC-0306-040-1-50-00
TC-0308-002-1-50-00
TC-0308-004-1-50-00
TC-0308-006-2-50-00
TC-0308-008-1-50-00
TC-0308-020-1-50-00
TC-0308-020-2-50-00
TC-0308-040-2-50-00
TC-0314157-04-1-00
TC-0314157-08-1-00
TC-0314157-08-2-00
TC-0314157-10-1-00
TC-0314157-16-1-00
TC-0314157-16-2-00
TC-0314157-20-2-00
TC-0314157-34-1-00
TC-0314157-40-1-00
TC-0314157-50-2-00
TC-0318159-02-1-00
TC-0318159-03-1-00
TC-0318159-10-1-00
TC-1210-004-1-1-2-00
TC-1210-008-1-2-00
TC-1210-020-1-2-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Orientation du connecteur Type de connecteur Espacement des contacts
(mm)
Surface de contact N° de pièce du fabricant Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Tension nominale
(V AC)
Tension nominale
(V DC)
Nombre de rangées Diamètre de broche
(mm)
Longueur de broche (carte CI)
(mm)
Longueur de broche (connecteur femelle)
(mm)
Forme de broche Broches par rangée Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Type de produit Profondeur de douille
(mm)
Nombre total de broches Type (du fabricant) Type de douille

0.23 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiquePerpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54ÉtaméTC-0306-002-1-50-00+125-553-150-10.6032.40Rond22.545.0810Connecteurs femelles (précision)5.802TC-0306002-1-50-00-

1.85 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiquePerpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54ÉtaméTC-0306-016-1-50-00+125-553-150-10.6032.40Rond162.5410.0010Connecteurs femelles (précision)5.8016TC-0306016-1-50-00-

3.61 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiquePerpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54ÉtaméTC-0306-034-1-50-00+125-553-150-10.6032.40Rond342.5410.0010Connecteurs femelles (précision)5.8034TC-0306034-1-50-00-

4.45 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiquePerpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54ÉtaméTC-0306-040-1-50-00+125-553-150-10.6032.40Rond402.5410.0010Connecteurs femelles (précision)5.8040TC-0306040-1-50-00-

0.45 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueParallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54ÉtaméTC-0308-002-1-50-00+125-553--15010.603.302.40Rond25.085.848.30Connecteurs femelles (précision)5.802TC-0308002-1-50-00-

0.80 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueParallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54ÉtaméTC-0308-004-1-50-00+125-553--15010.603.302.40Rond45.848.3010.16Connecteurs femelles (précision)5.804TC-0308004-1-50-00-

1.53 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueParallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54ÉtaméTC-0308-006-2-50-00+125-553--15020.603.302.40Rond37.628.3810.84Connecteurs femelles (précision)5.806TC-0308006-2-50-00-

1.85 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueParallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54ÉtaméTC-0308-008-1-50-00+125-553--15010.603.302.40Rond85.848.3020.32Connecteurs femelles (précision)5.808TC-0308008-1-50-00-

3.61 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueParallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54ÉtaméTC-0308-020-1-50-00+125-553--15010.603.302.40Rond205.848.3050.8Connecteurs femelles (précision)5.8020TC-0308020-1-50-00-

4.13 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueParallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54ÉtaméTC-0308-020-2-50-00+125-553--15020.603.302.40Rond108.2010.8425.4Connecteurs femelles (précision)5.8020TC-0308020-2-50-00-

7.35 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiqueParallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54ÉtaméTC-0308-040-2-50-00+125-553--15020.603.30-Rond208.2010.8450.8Connecteurs femelles (précision)5.8040TC-0308040-2-50-00-

0.28 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-04-1-00+105-403250--1-3.15-Rectangulaire48.502.54-Connecteurs femelles (standard)6.404TC-0314157-04-1-00Carrée

0.48 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-08-1-00+105-403250--1-3.15-Rectangulaire88.502.54-Connecteurs femelles (standard)6.408TC-0314157-08-1-00Carrée

0.52 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-08-2-00+105-403250--2-3.15-Rectangulaire48.505.08-Connecteurs femelles (standard)6.408TC-0314157-08-2-00Carrée

0.32 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-10-1-00+105-403250--1-3.15-Rectangulaire108.502.54-Connecteurs femelles (standard)6.4010TC-0314157-10-1-00Carrée

0.83 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-16-1-00+105-403250--1-3.15-Rectangulaire168.502.54-Connecteurs femelles (standard)6.4016TC-0314157-16-1-00Carrée

0.63 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-16-2-00+105-403250--2-3.15-Rectangulaire88.505.08-Connecteurs femelles (standard)6.4016TC-0314157-16-2-00Carrée

0.55 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-20-2-00+105-403250--2-3.15-Rectangulaire108.505.08-Connecteurs femelles (standard)6.4020TC-0314157-20-2-00Carrée

2.57 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-34-1-00+105-403250--1-3.15-Rectangulaire348.502.54-Connecteurs femelles (standard)6.4034TC-0314157-34-1-00Carrée

0.85 €

1 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-40-1-00+105-403250--1-3.15-Rectangulaire408.502.54-Connecteurs femelles (standard)6.4040TC-0314157-40-1-00Carrée

2.05 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Perpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne2.54-TC-0314157-50-2-00+105-403250--2-3.15-Rectangulaire258.505.08-Connecteurs femelles (standard)6.4050TC-0314157-50-2-00Carrée

0.17 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Parallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54-TC-0318159-02-1-00+105-403250--10.643.40-Rectangulaire22.548.5-Connecteurs femelles (standard)6.402TC-0318159-02-1-00Carrée

0.17 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Parallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54-TC-0318159-03-1-00+105-403250--10.643.40-Rectangulaire32.548.5-Connecteurs femelles (standard)6.403TC-0318159-03-1-00Carrée

1.33 €

1 Disponible 3 jours Thermoplastique UL94V-0Parallèle (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, 90°2.54-TC-0318159-10-1-00+105-403250--10.643.40-Rectangulaire102.548.5-Connecteurs femelles (standard)6.4010TC-0318159-10-1-00Carrée

0.79 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiquePerpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne1.27Plaqué orTC-1210-004-1-1-2-00+105-401-500-1-2.40--42.25.426.7Connecteurs femelles (standard)-4TC-121004-1-1-2-00-

1.33 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiquePerpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne1.27Plaqué orTC-1210-008-1-2-00+105-401-500-2-2.40--435.546.7Connecteurs femelles (standard)-8TC-1210-008-1-2-00-

2.05 €

1 Disponible 3 jours Matériau thermoplastiquePerpendiculaire (à la carte CI)Barrette de connexion femelle, rectiligne1.27Plaqué orTC-1210-020-1-2-00+105-401-500-2-2.40--1036.713.16Connecteurs femelles (standard)-20TC-1210-020-1-2-00-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Connexion (composants) Circuit imprimé Matériau de contact Alliage de cuivre
Produits industriels Non Conforme RoHS Oui Séparable Non

Assistance technique