Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-190408-040-1-00
Matériau de boîtier | Matériau thermoplastique | Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé |
---|---|---|---|---|---|
Orientation du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Type de connecteur | Barrette à broches | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Espacement des contacts(mm) | 2.54 | Surface de contact | Plaqué or | Produits industriels | Non |
N° de pièce du fabricant | TC-190408-040-1-00 | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 |
Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V AC) | 250 | Nombre de rangées | 1 |
Longueur de broche (carte CI)(mm) | 2.50 | Longueur de broche (connecteur femelle)(mm) | 2.30 | Forme de broche | Rond |
Broches par rangée | 40 | Dimension produit (hauteur)(mm) | 2.5 | Dimension produit (largeur)(mm) | 6.50 |
Dimension produit (longueur)(mm) | 101.6 | Type de produit | Barrette à broches (précision) | Conforme RoHS | Oui |
Séparable | Non | Nombre total de broches | 40 | Type (du fabricant) | TC-190408-040-1-00 |
Vous vous trouvez sur la page de Barrette à broches (précision), le numéro d'article est le suivant: TC-190408-040-1-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-190408-040-1-00.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles