Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-048612-002-1-00 |
TC-048612-004-1-00 |
TC-048612-020-1-00 |
TC-0628-100-008-00 |
TC-0628-100-040-00 |
TC-1414-14-1-20-00 |
TC-1468-16,5-40-10-00 |
TC-18884-13-040-00 |
TC-18947-13-008-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Couleur | Connexion (composants) | Orientation du connecteur | Type de connecteur | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Nombre de rangées | Diamètre de broche (mm) | Longueur de broche (carte CI) (mm) | Longueur de broche (connecteur femelle) (mm) | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Séparable | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Blanc | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette à broches | 2.50 | TC-048612-002-1-00 | +105 | 3 | - | 100 | - | 1 | - | 3.30 | 4.70 | 2 | 2.5 | 5 | 11.30 | Non | 2 | TC-048612-002-1-00 | |
0.25 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Blanc | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette à broches | 2.50 | TC-048612-004-1-00 | +105 | 3 | - | 100 | - | 1 | - | 3.30 | 4.70 | 4 | 2.5 | 10.00 | 11.30 | Non | 4 | TC-048612-004-1-00 | |
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Blanc | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette à broches | 2.50 | TC-048612-020-1-00 | +105 | 3 | - | 100 | - | 1 | - | 3.30 | 4.70 | 20 | 2.5 | 11.30 | 50.00 | Non | 20 | TC-048612-020-1-00 | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Thermoplastique UL94V-0 | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette à broches | 2 | TC-0628-100-008-00 | +125 | 1 | 250 | - | - | 1 | - | 2.80 | 4.40 | 8 | - | - | - | - | 8 | TC-0628-100-008-00 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette à broches | 2 | TC-0628-100-040-00 | +125 | 1 | - | - | 1000 | 1 | - | 2.80 | 4.40 | 40 | 2.00 | 8.70 | 80.00 | Non | 40 | TC-06284-100-40-00 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Noir | SMD | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette à broches | 1.27 | TC-1414-14-1-20-00 | +105 | 1 | - | 500 | - | 1 | - | 2.29 | 3.05 | 14 | 2.10 | 6.34 | 17.78 | Non | 14 | TC-1414-14-1-20-00 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette à broches | 2 | TC-1468-16.5-40-10-00 | +125 | 1 | - | 250 | - | 1 | 0.80 | 2.80 | 4 | 40 | 2.00 | 16.5 | 80.00 | Non | 40 | TC-1468.5-40-10-00 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Matériau thermoplastique | Noir | Circuit imprimé | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette à broches | 2.54 | TC-18884-13-040-00 | +125 | 3 | - | 250 | - | 2 | - | 3.30 | 6.80 | 20 | 5 | 12.60 | 50.8 | Non | 40 | TC-18884-13-040-00 | |
0.16 € | 1 | 3 jours | Matériau thermoplastique | Noir | Circuit imprimé | - | Barrette à broches, 90° | 2.54 | TC-18947-13-008-00 | +125 | 3 | - | 250 | - | 2 | - | 3.30 | 4.80 | 4 | 8.3 | 10.16 | 11.24 | Non | 8 | TC-18947-13-008-00 |
Loading...
Matériau de contact | Alliage de cuivre | Surface de contact | Plaqué or | Produits industriels | Non |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Forme de broche | Rectangulaire | Type de produit | Barrette à broches (standard) |
Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Couleur
Connexion (composants)
Orientation du connecteur
Type de connecteur
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale(V DC)
Nombre de rangées
Diamètre de broche(mm)
Longueur de broche (carte CI)(mm)
Longueur de broche (connecteur femelle)(mm)
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Séparable
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles