Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | No. of rows | Number of pins | Pins per row | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Total number of pins | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-1-005-0-S-XS0-1260 | 1 | 1 x 5 | 5 | 2.50 | 12.60 | 12.7 | 5 | 087-1-005-0-S-XS0-1260 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-1-006-0-S-XS0-1260 | 1 | 1 x 6 | 6 | 2.50 | 12.60 | 15.24 | 6 | 087-1-006-0-S-XS0-1260 | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-1-008-0-S-XS0-1260 | 1 | 1 x 8 | 8 | 2.50 | 12.60 | 20.32 | 8 | 087-1-008-0-S-XS0-1260 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-1-016-0-S-XS0-1260 | 1 | 1 x 16 | 16 | 2.50 | 12.60 | 40.64 | 16 | 087-1-016-0-S-XS0-1260 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-1-050-0-S-XS0-1260 | 1 | 1 x 50 | 50 | 2.50 | 12.60 | 127 | 50 | 087-1-050-0-S-XS0-1260 | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-2-008-0-S-XS0-1260 | 2 | 2 x 4 | 4 | 5 | 10.16 | 12.60 | 8 | 087-2-008-0-S-XS0-1260 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-2-010-0-S-XS0-1260 | 2 | 2 x 5 | 5 | 5 | 12.60 | 12.7 | 10 | 087-2-010-0-S-XS0-1260 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-2-016-0-S-XS0-1260 | 2 | 2 x 8 | 8 | 5 | 12.60 | 20.32 | 16 | 087-2-016-0-S-XS0-1260 | |
0.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-2-020-0-S-XS0-1260 | 2 | 2 x 10 | 10 | 5 | 12.60 | 25.4 | 20 | 087-2-020-0-S-XS0-1260 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 087-2-040-0-S-XS0-1260 | 2 | 2 x 20 | 20 | 5 | 12.60 | 50.8 | 40 | 087-2-040-0-S-XS0-1260 |
Loading...
Case material | Thermoplastic material | Colour | Black | Connection (components) | |
---|---|---|---|---|---|
Connection | - | Connector orientation | Perpendicular (to the PCB) | Connector type | Pin strip. straight |
Contact material | Copper alloy | Contact spacing(mm) | 2.54 | Contact surface | Partially gold plated |
Industrial goods | No | Max. temperature(°C) | +105 | Min. temperature(°C) | -40 |
Nominal current(A) | 3 | Nominal current (details)(A) | 3 | Nominal voltage (details)(V) | 150 |
Nominal voltage(V DC) | 250 | Pin length (PCB)(mm) | 3.30 | Pin length (receptacle)(mm) | 6.80 |
Pin shape | Rectangular | Product type | Pin strip (standard) | RoHS-compliant | Yes |
Separable | No | Type (misc.) | Straight |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
No. of rows
Number of pins
Pins per row
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Total number of pins
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles