Borne de sectionnement de test

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de sectionnement de test

Prix unitaire standard:
2.48
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Nombre de niveaux
    1
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion boulonnée
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 2
  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Corps d'isolation du matériau

Affiner par

  • Duroplast
  • Thermoplastique
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4
Non
Thermoplastique
V0
23 jours
3.66

2592670000
Référence pièce : 2592670000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.66

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
  • Type de découpe
  • Type de déconnexion croisée
  • Avec prise de test intégrée
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Connexion boulonnée
Latérale
2
79 jours
8.03

2614980000
Référence pièce : 2614980000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 8.03

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Type de découpe
    Glissière
  • Type de déconnexion croisée
  • Avec prise de test intégrée
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    86
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    11
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Duroplast
V0
51 jours
316.41

3835020000
Référence pièce : 3835020000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 316.41

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1500
  • Longueur(mm)
    138
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|160
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    15
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    77
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    30
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
2.75

7910180000
Référence pièce : 7910180000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
2.75

7910190000
Référence pièce : 7910190000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
3.02

7910210000
Référence pièce : 7910210000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.02

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
23 jours
3.02

7910220000
Référence pièce : 7910220000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.02

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
3.45

7910270000
Référence pièce : 7910270000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    630
  • Longueur(mm)
    61.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
3.71

7910300000
Référence pièce : 7910300000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    61.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
23 jours
2.75

7910310000
Référence pièce : 7910310000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    61.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
23 jours
4.77

7910330000
Référence pièce : 7910330000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.77

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    61.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    97
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
3.45

7910360000
Référence pièce : 7910360000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    630
  • Longueur(mm)
    61.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
23 jours
3.45

7910380000
Référence pièce : 7910380000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    630
  • Longueur(mm)
    61.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
3.71

7910390000
Référence pièce : 7910390000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    61.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
4
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
3.25

7920900000
Référence pièce : 7920900000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.25

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    82.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
4
Non
Thermoplastique
V0
30 jours
3.34

7920930000
Référence pièce : 7920930000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 3.34

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    82.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
4
Non
Thermoplastique
V0
30 jours
3.25

7920940000
Référence pièce : 7920940000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 3.25

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    82.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
4
Non
Thermoplastique
V0
30 jours
3.06

7920950000
Référence pièce : 7920950000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 3.06

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    82.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
3
Non
Thermoplastique
V0
30 jours
2.58

8728450000
Référence pièce : 8728450000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 2.58

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    20
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
2.74

8731640000
Référence pièce : 8731640000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.74

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
2.89

8731660000
Référence pièce : 8731660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.89

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
23 jours
2.62

8731670000
Référence pièce : 8731670000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.62

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
Non
Thermoplastique
V0
30 jours
2.66

8731680000
Référence pièce : 8731680000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 2.66

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    59.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    20
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
3
Non
Thermoplastique
V0
30 jours
2.86

8731690000
Référence pièce : 8731690000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 2.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    20
Connexion à vis
Latérale
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
2.48

8731700000
Référence pièce : 8731700000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
2.66

8731710000
Référence pièce : 8731710000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.66

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    59.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    20
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
3
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
2.78

8731720000
Référence pièce : 8731720000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    20
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
3
Non
Thermoplastique
V0
9 jours
2.78

8731730000
Référence pièce : 8731730000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    20
Connexion avec collier à ressort
4
Oui
Thermoplastique
V0
9 jours
33.02

8817920000
Référence pièce : 8817920000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 33.02

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40|85
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    50
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    20

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique