Bornier de composant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bornier de composant

Prix unitaire standard:
2.28
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 2
  • 4
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • V2
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
Latérale
2
2
Non
V2
16 jours
6.93

0396360000
Référence pièce : 0396360000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 6.93

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
9 jours
9.33

0396660000
Référence pièce : 0396660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.33

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
23 jours
9.21

0396760000
Référence pièce : 0396760000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.21

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
23 jours
9.00

0396860000
Référence pièce : 0396860000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.00

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
9 jours
9.54

0396960000
Référence pièce : 0396960000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
16 jours
6.29

0467960000
Référence pièce : 0467960000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 6.29

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
23 jours
6.29

0484060000
Référence pièce : 0484060000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 6.29

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
17 jours
9.21

0523760000
Référence pièce : 0523760000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 9.21

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
9 jours
6.29

0538860000
Référence pièce : 0538860000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.29

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Non
V2
9 jours
6.29

0538960000
Référence pièce : 0538960000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.29

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Non
V2
23 jours
6.29

0538980000
Référence pièce : 0538980000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 6.29

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
23 jours
6.93

0544660000
Référence pièce : 0544660000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 6.93

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
16 jours
9.54

0642760000
Référence pièce : 0642760000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 9.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    380
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
23 jours
16.45

0643460000
Référence pièce : 0643460000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 16.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Type de composant
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
23 jours
15.95

1027000000
Référence pièce : 1027000000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 15.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Potentiomètre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.12
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
16 jours
15.95

1027300000
Référence pièce : 1027300000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 15.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Potentiomètre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.006
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
16 jours
15.95

1027400000
Référence pièce : 1027400000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 15.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Potentiomètre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.12
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
16 jours
15.95

1027500000
Référence pièce : 1027500000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 15.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Potentiomètre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.12
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
23 jours
15.95

1027600000
Référence pièce : 1027600000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 15.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Autre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.12
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
9 jours
15.95

1027700000
Référence pièce : 1027700000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 15.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Potentiomètre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.12
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
16 jours
15.95

1027800000
Référence pièce : 1027800000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 15.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Potentiomètre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.12
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
23 jours
15.95

1028000000
Référence pièce : 1028000000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 15.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Potentiomètre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.12
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
4
Non
V0
9 jours
3.40

1650340000
Référence pièce : 1650340000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    1
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
4
Non
V0
9 jours
3.48

1650350000
Référence pièce : 1650350000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    1
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
2
Oui
V0
9 jours
4.17

1690020000
Référence pièce : 1690020000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
2
Oui
V0
9 jours
4.17

1690030000
Référence pièce : 1690030000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
2
Oui
V0
44 jours
5.92

1690040000
Référence pièce : 1690040000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 5.92

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
2
Oui
V0
9 jours
5.78

1690050000
Référence pièce : 1690050000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
2
Oui
V0
9 jours
5.78

1690060000
Référence pièce : 1690060000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
2
Oui
V0
44 jours
4.71

1713290000
Référence pièce : 1713290000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 4.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    79.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion avec collier à ressort
2
2
Oui
V0
44 jours
2.28

1714970000
Référence pièce : 1714970000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 2.28

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Type de composant
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    79.1
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Connexion avec collier à ressort
2
2
Oui
V0
44 jours
5.06

1748790000
Référence pièce : 1748790000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 5.06

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Type de composant
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Non
V0
44 jours
3.55

1779000000
Référence pièce : 1779000000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 3.55

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    50.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    1
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Non
V0
9 jours
3.55

1779110000
Référence pièce : 1779110000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.55

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    50.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    1
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V0
30 jours
8.02

1833690000
Référence pièce : 1833690000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 8.02

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Non
V0
30 jours
2.35

1868870000
Référence pièce : 1868870000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 2.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    50.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    1
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
2
Oui
V0
37 jours
5.97

1905310000
Référence pièce : 1905310000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 5.97

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Type de composant
    Résistance
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    72.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V0
30 jours
13.65

8006320000
Référence pièce : 8006320000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 13.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Autre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    115
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V0
30 jours
6.14

8010040000
Référence pièce : 8010040000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 6.14

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Autre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V0
30 jours
10.95

8013140000
Référence pièce : 8013140000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 10.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Autre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    230
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V0
9 jours
5.51

8014670000
Référence pièce : 8014670000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.51

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    1
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V2
9 jours
99.40

8014720000
Référence pièce : 8014720000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 99.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Type de composant
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V0
30 jours
6.14

8023610000
Référence pièce : 8023610000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 6.14

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Autre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V0
23 jours
6.14

8023630000
Référence pièce : 8023630000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 6.14

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Autre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
V0
9 jours
5.35

8025610000
Référence pièce : 8025610000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    1
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
V0
23 jours
9.59

8161820000
Référence pièce : 8161820000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.59

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Potentiomètre
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    0.12
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
2
Non
V0
44 jours
5.18

8670520000
Référence pièce : 8670520000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 5.18

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Type de composant
    Diode
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    77.6
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    1

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique