Borne à fusible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne à fusible

Prix unitaire standard:
3.40
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion à collier enfichable
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • V2
  • Réinitialiser
Couleur

Affiner par

  • Beige
  • Bleu
  • Multicolore
  • Noir
  • Réinitialiser
Type d'insert de fusible

Affiner par

  • Fusible G 5 x 20mm
  • Fusible G 6.3 x 32mm
  • Autre
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à collier enfichable
Supérieur
V0
Noir
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
3.40

2548140000
Référence pièce : 2548140000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à collier enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    74
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    68
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Noir
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
4.86

2561900000
Référence pièce : 2561900000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
9.15

2561940000
Référence pièce : 2561940000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    150
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    150|150
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
9.15

2561950000
Référence pièce : 2561950000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Noir
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
9.15

2561960000
Référence pièce : 2561960000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Noir
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
9.15

2561970000
Référence pièce : 2561970000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    150
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    150|150
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
16 jours
9.15

2561980000
Référence pièce : 2561980000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    70
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    70|70
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Noir
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
9.15

2561990000
Référence pièce : 2561990000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    70
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    70|70
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Bleu
Fusible G 5 x 20mm
37 jours
4.86

2562000000
Référence pièce : 2562000000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 4.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Bleu
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
9.15

2562010000
Référence pièce : 2562010000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    36
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    36|36
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Bleu
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
9.15

2562020000
Référence pièce : 2562020000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    70
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    70|70
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Bleu
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
9.15

2562030000
Référence pièce : 2562030000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    150
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    150|150
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Bleu
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
9.15

2562040000
Référence pièce : 2562040000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
4.86

2562050000
Référence pièce : 2562050000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
9.15

2562060000
Référence pièce : 2562060000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    36
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    36|36
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Noir
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
9.15

2562070000
Référence pièce : 2562070000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    36
  • Longueur(mm)
    62.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    36|36
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
44 jours
9.83

2562600000
Référence pièce : 2562600000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    71.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
37 jours
4.31

2562730000
Référence pièce : 2562730000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 4.31

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    61
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
44 jours
9.83

2562740000
Référence pièce : 2562740000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    36
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    71.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    36|36
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
44 jours
9.83

2562750000
Référence pièce : 2562750000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    70
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    71.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    70|70
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
44 jours
9.83

2562760000
Référence pièce : 2562760000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    150
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    71.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    150|150
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
79 jours
34.88

7760059006
Référence pièce : 7760059006
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 34.88

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    73.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55.6
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
79 jours
16.64

8050810000
Référence pièce : 8050810000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.64

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
16.14

8146450000
Référence pièce : 8146450000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 16.14

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    62.75
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
13 jours
19.18

8148910000
Référence pièce : 8148910000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 19.18

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    62.75
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    230|230
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
13 jours
18.01

8148930000
Référence pièce : 8148930000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 18.01

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    62.75
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
34.88

8215900000
Référence pièce : 8215900000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 34.88

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    73.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55.6
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
16.69

9503310000
Référence pièce : 9503310000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 16.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    76.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55.6
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
8.51

9503350000
Référence pièce : 9503350000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.51

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    73.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
13.00

9509570000
Référence pièce : 9509570000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 13.00

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Enfichable
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Autre
9 jours
14.33

9509580000
Référence pièce : 9509580000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 14.33

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    Enfichable
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    13
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
26.19

9509600000
Référence pièce : 9509600000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 26.19

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Enfichable
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
V0
Beige
Fusible G 6.3 x 32mm
13 jours
26.11

9509620000
Référence pièce : 9509620000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 26.11

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 6.3 x 32mm
  • Type de porte-fusible
    Enfichable
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    440
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63.2
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    440|440
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
2
V2
Multicolore
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
19.52

9528110000
Référence pièce : 9528110000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 19.52

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    91
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
8.34

9532440000
Référence pièce : 9532440000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.34

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    73.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55.6
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
9.21

9802720001
Référence pièce : 9802720001
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.21

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    36
  • Longueur(mm)
    76.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.6
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
23 jours
9.21

9908510001
Référence pièce : 9908510001
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.21

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    70
  • Longueur(mm)
    76.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.6
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
2
V0
Beige
Fusible G 5 x 20mm
9 jours
9.21

9915820001
Référence pièce : 9915820001
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.21

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    76.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.6
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique