Borne PE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne PE

Prix unitaire standard:
1.86
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique 2

Affiner par

  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 2
  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
-
9 jours
2.17

2482220000
Référence pièce : 2482220000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    33.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
3
-
23 jours
2.71

2482230000
Référence pièce : 2482230000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    33.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
4
-
23 jours
2.89

2482240000
Référence pièce : 2482240000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.89

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    33.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    80
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
-
9 jours
4.26

2485870000
Référence pièce : 2485870000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    45
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    84.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
-
9 jours
3.97

2490440000
Référence pièce : 2490440000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.97

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    51.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    80.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Supérieur
1
3
-
9 jours
5.78

2490590000
Référence pièce : 2490590000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    51.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    102
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
9 jours
4.55

2494010000
Référence pièce : 2494010000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.55

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Fonction PEN possible
    -
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    80.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|16
  • Courant assigné In(A)
Connexion enfichable
Supérieur
1
3
-
9 jours
6.55

2494020000
Référence pièce : 2494020000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.55

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    51.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    102
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|16
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
-
9 jours
5.91

2539990000
Référence pièce : 2539990000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    53.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
-
23 jours
2.49

2540110000
Référence pièce : 2540110000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.49

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    39.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    59.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
3
-
23 jours
3.00

2540170000
Référence pièce : 2540170000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.00

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    39.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    72
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
4
-
23 jours
3.77

2540180000
Référence pièce : 2540180000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.77

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    39.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    98
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
-
16 jours
1.86

2540230000
Référence pièce : 2540230000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    53.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
-
9 jours
1.86

2540250000
Référence pièce : 2540250000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    53.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
-
23 jours
3.82

2540260000
Référence pièce : 2540260000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.82

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    53.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
-
9 jours
3.82

2540270000
Référence pièce : 2540270000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.82

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    53.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
-
10 jours
3.95

2540290000
Référence pièce : 2540290000
Nombre de jours d'expédition 10 jours
Prix unitaire standard 3.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    53.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
-
23 jours
5.91

2540300000
Référence pièce : 2540300000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 5.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    53.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion enfichable
-
9 jours
7.12

2551520000
Référence pièce : 2551520000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 7.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    71.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    101
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
3
-
9 jours
3.54

7904170000
Référence pièce : 7904170000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    43
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    85.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
4
-
9 jours
4.49

7904280000
Référence pièce : 7904280000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.49

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    43
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    104.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    -
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
3
-
9 jours
5.32

7907400000
Référence pièce : 7907400000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    -
  • Longueur(mm)
    45
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    90
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    -

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique