Terminal modulaire multi-niveau

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Terminal modulaire multi-niveau

Prix unitaire standard:
1.20
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion enfichable
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique 2

Affiner par

  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Incliné
  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 2
  • 3
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
9 jours
1.20

2469370000
Référence pièce : 2469370000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
23 jours
2.75

2469390000
Référence pièce : 2469390000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
9 jours
2.69

2469400000
Référence pièce : 2469400000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
9 jours
4.26

2469410000
Référence pièce : 2469410000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
9 jours
1.20

2471430000
Référence pièce : 2471430000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
9 jours
1.20

2471440000
Référence pièce : 2471440000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
23 jours
2.69

2471450000
Référence pièce : 2471450000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
23 jours
2.69

2471460000
Référence pièce : 2471460000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
9 jours
1.20

2485840000
Référence pièce : 2485840000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
23 jours
1.20

2485850000
Référence pièce : 2485850000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 1.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
23 jours
2.75

2485860000
Référence pièce : 2485860000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
23 jours
2.69

2485920000
Référence pièce : 2485920000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
23 jours
2.69

2485930000
Référence pièce : 2485930000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    84.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion à vis
Latérale
2
2
Non
23 jours
4.00

2515410000
Référence pièce : 2515410000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.00

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    61
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion enfichable
Supérieur
2
3
9 jours
2.75

2531290000
Référence pièce : 2531290000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    114.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    22
Connexion enfichable
Supérieur
2
3
23 jours
4.95

2531300000
Référence pièce : 2531300000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    114.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    22
Connexion enfichable
Supérieur
2
3
Oui
9 jours
3.40

2531310000
Référence pièce : 2531310000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    114.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    22
Connexion enfichable
Supérieur
2
3
Oui
23 jours
5.60

2531320000
Référence pièce : 2531320000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 5.60

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    114.2
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
Connexion enfichable
Supérieur
2
3
23 jours
2.75

2531510000
Référence pièce : 2531510000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    114.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    22
Connexion enfichable
Supérieur
2
3
Oui
23 jours
3.40

2531530000
Référence pièce : 2531530000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    114.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    22
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
9 jours
1.86

2539970000
Référence pièce : 2539970000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    100
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
23 jours
3.95

2539980000
Référence pièce : 2539980000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    100
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
9 jours
3.82

2540020000
Référence pièce : 2540020000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.82

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    100
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
23 jours
3.82

2540030000
Référence pièce : 2540030000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.82

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    100
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
9 jours
1.86

2540040000
Référence pièce : 2540040000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    100
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Non
23 jours
1.86

2552480000
Référence pièce : 2552480000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 1.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    100
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Oui
23 jours
3.82

2552590000
Référence pièce : 2552590000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.82

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    100
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
16 jours
5.51

2555650000
Référence pièce : 2555650000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 5.51

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    1
Connexion enfichable
Supérieur
30 jours
2.31

2581250000
Référence pièce : 2581250000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 2.31

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    90
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion enfichable
Supérieur
17 jours
2.31

2581280000
Référence pièce : 2581280000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 2.31

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    90
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion enfichable
Supérieur
2
3
23 jours
4.95

2623550000
Référence pièce : 2623550000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    114.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    22
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
23 jours
1.28

2652200000
Référence pièce : 2652200000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 1.28

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    55
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    33.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
23 jours
1.28

2652210000
Référence pièce : 2652210000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 1.28

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    55
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    33.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
30 jours
9.75

8013840000
Référence pièce : 8013840000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 9.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    230
  • Longueur(mm)
    69
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    62.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
2
Oui
9 jours
2.22

8670750000
Référence pièce : 8670750000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    77.6
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
2
Oui
37 jours
2.26

8670850000
Référence pièce : 8670850000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 2.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    77.6
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
Oui
9 jours
6.83

8671050000
Référence pièce : 8671050000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    77.6
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
2
Oui
9 jours
4.46

8671080000
Référence pièce : 8671080000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.46

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    77.6
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
2
Non
35 jours
5.48

8671120000
Référence pièce : 8671120000
Nombre de jours d'expédition 35 jours
Prix unitaire standard 5.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    77.6
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
2
Oui
37 jours
3.05

8709760000
Référence pièce : 8709760000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 3.05

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    77.6
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique