Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2798844 |
2800623 |
2800624 |
2805318 |
2807573 |
2807586 |
2807599 |
2807609 |
2816399 |
2838843 |
2856595 |
2858315 |
2858962 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Type de catégorie 2 | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.20 € | 10 | 7 jours | 1.35 | 275 | 20 | 240 | — | Oui | — | — | |||
66.00 € | 3 | 15 jours | 1.4 | — | 15 | — | — | Non | 400 | 400 | |||
66.00 € | 3 | 7 jours | 1.9 | — | 15 | — | — | Non | 585 | 585 | |||
72.10 € | 10 | 7 jours | 1.4 | 75 | 10 | — | 48 | Oui | 48 | — | |||
68.75 € | 10 | 7 jours | 0.55 | 75 | 15 | 60 | 60 | Oui | 60 | — | |||
68.75 € | 10 | 7 jours | 0.9 | 150 | 20 | 120 | — | Oui | — | — | |||
68.75 € | 10 | 7 jours | 1.8 | 385 | 20 | 240 | — | Oui | — | — | |||
68.75 € | 10 | 7 jours | 2.7 | 600 | 15 | 400 | — | Oui | — | — | |||
68.75 € | 10 | 7 jours | 2.2 | 440 | 20 | 240 | — | Oui | — | — | |||
68.75 € | 10 | 7 jours | 1.5 | 335 | 20 | 240 | — | Oui | — | — | |||
73.60 € | 10 | 7 jours | 1.5 | 350 | 10 | 240 | — | Oui | — | — | |||
68.75 € | 10 | 7 jours | 1.5 | 335 | 20 | 240 | — | Oui | — | — | |||
68.75 € | 3 | 23 jours | 1.35 | 275 | 20 | 240 | — | Oui | — | — |
Loading...
Méthode de montage | Sur élément de base | Avec contact de télésignalisation | Oui | Nombre de conducteurs (sans terre) | — |
---|---|---|---|---|---|
Dimensionnement | 1 espacement modulaire | Niveau de protection en tension L-N(kV) | — | Signalisation sur l’appareil | Optique |
Indice de protection (IP) | — | Niveau de protection en tension N-PE(kV) | — | Fusible de secours intégré | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | — | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | — | Configuration de système DC | — |
Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-C | — |
Configuration de système TN-S | — | Configuration de système TT | — | Configuration de système autre | — |
Configuration de système TN-C-S | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 2
Tension permanente max. DC(V)
Tension PV max.(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles