Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2920230 |
2920243 |
2920269 |
2920272 |
2920447 |
2920450 |
2920968 |
2921080 |
2921284 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec contact de télésignalisation | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.30 € | 1 | 7 jours | Non | 3 espacements modulaires | 1.5 | 335 | 20 | 240 | 1.5 | — | |||
292.90 € | 1 | 7 jours | Oui | 3 espacements modulaires | 1.5 | 335 | 20 | 240 | 1.5 | — | |||
269.10 € | 1 | 7 jours | Non | 3 espacements modulaires | 2.9 | 760 | 15 | 554 | 2.9 | — | |||
318.20 € | 1 | 7 jours | Oui | 3 espacements modulaires | 2.9 | 760 | 15 | 554 | 2.9 | — | |||
303.20 € | 1 | 7 jours | Oui | 3 espacements modulaires | 2.5 | 580 | 15 | 400 | 2.5 | — | |||
254.10 € | 1 | 7 jours | Non | 3 espacements modulaires | 2.5 | 580 | 15 | 400 | 2.5 | — | |||
437.00 € | 1 | 7 jours | Oui | 4 espacements modulaires | 1.7 | 385 | 40 | 240 | 2 | 1.7 | |||
362.20 € | 1 | 18 jours | Oui | 3 espacements modulaires | 2 | 385 | 40 | 240 | 2 | — | |||
239.80 € | 1 | 18 jours | Oui | 2 espacements modulaires | 1.7 | 385 | 40 | 240 | 2 | 1.7 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm | Nombre de conducteurs (sans terre) | — | Tension nominale DC(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de catégorie 2 | Oui | Signalisation sur l’appareil | Optique | Tension permanente max. DC(V) | — |
Indice de protection (IP) | — | Tension PV max.(V) | — | Fusible de secours intégré | Non |
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²) | 35 | Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) | 25 | Configuration de système DC | — |
Configuration de système IT | — | Configuration de système TN | — | Configuration de système TN-C | — |
Configuration de système TN-S | — | Configuration de système TT | — | Configuration de système autre | — |
Configuration de système TN-C-S | — | Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) | — | Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Avec contact de télésignalisation
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles