Antenne, ANT-DIR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2701186
2702137
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de montage Largeur
(mm)
Modèle Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Type de connexion Connexion Portée de réception Gain maximal
(dB)
Portée de transmission maximale
(m)
Longueur
(m)
Gamme de canaux Nombre de bandes de fréquence Longueur du câble de connexion
(m)
Gain aérien
(dBi)
À l'intérieur Câble de connexion PC À l'extérieur Degré de protection (IP) Polarisation Température pendant le fonctionnement
(°C)
Bande de fréquence 1
(MHz)
Bande de fréquence 2
(MHz)
Bande de fréquence 3
(MHz)
Bande de fréquence 4
(MHz)
Bande de fréquence Angle de faisceau horizontal
(°)
Angle de faisceau vertical
(°)
Omni directionnel MIMO (Multiple-entrée multiple-sortie)

291.55 €

1 7 jours 80-101Autobus-----9NonNonNonIP67-|------

325.77 €

1 7 jours ------3.5-0.101-|----------|--|--|--|-----

Loading...

  1. 1

Assistance technique