Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1406122 |
1406123 |
1406124 |
1406126 |
1408739 |
1408741 |
1408742 |
1416741 |
1416743 |
1416744 |
1416746 |
1416749 |
1416750 |
1416751 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de câble | Longueur (m) | Type de connexion du connecteur 2 | Couleur de manchon antipliure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.05 € | 50 | 40 jours | SF/UTP | 2 | RJ45 8(4) | Gris | |||
63.29 € | 50 | 40 jours | SF/UTP | 2 | Autre | Noir | |||
64.57 € | 50 | 40 jours | SF/UTP | 2 | Autre | Noir | |||
37.24 € | 50 | 40 jours | SF/UTP | 2 | Autre | Noir | |||
56.23 € | 50 | 40 jours | SF/UTP | 0.5 | Autre | Noir | |||
55.00 € | 50 | 40 jours | SF/UTP | 0.5 | Autre | Noir | |||
47.40 € | 50 | 40 jours | SF/UTP | 0.5 | RJ45 8(4) | Gris | |||
39.00 € | 5 | 43 jours | Autre | 2 | Autre | Noir | |||
61.80 € | 3 | 43 jours | Autre | 5 | Autre | Noir | |||
99.80 € | 2 | 7 jours | Autre | 10 | Autre | Noir | |||
62.80 € | 3 | 43 jours | Autre | 2 | Autre | Noir | |||
85.60 € | 3 | 43 jours | Autre | 5 | Autre | Noir | |||
62.80 € | 3 | 43 jours | Autre | 2 | Autre | Noir | |||
85.60 € | 3 | 43 jours | Autre | 5 | Autre | Noir |
Loading...
Sans halogène | — | Affectation des broches | 1:1 | Couleur de gaine extérieure | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Autre | Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Moulé |
Type de connexion du connecteur 1 | Autre | Structure du câble | Autre | Version ignifuge | — |
Levier de verrouillage | Non | Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de câble
Longueur(m)
Type de connexion du connecteur 2
Couleur de manchon antipliure
Type
Propriétés optionnelles