Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1407725 |
1407754 |
1407932 |
1407961 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion du connecteur 2 | Couleur de manchon antipliure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.41 € | 3 | 21 jours | Autre | — | |||
62.41 € | 3 | 21 jours | Autre | Noir | |||
85.40 € | 3 | 7 jours | RJ45 8(4) | Gris | |||
85.40 € | 3 | 21 jours | RJ45 8(4) | Gris |
Loading...
Sans halogène | — | Type de câble | SF/UTP | Affectation des broches | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(m) | 5 | Couleur de gaine extérieure | Autre | Catégorie | Autre |
Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Mettez | Type de connexion du connecteur 1 | RJ45 8(4) |
Structure du câble | Autre | Version ignifuge | — | Levier de verrouillage | Oui |
Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion du connecteur 2
Couleur de manchon antipliure
Type
Propriétés optionnelles