Fiche mâle de test, PS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3030996
3031005
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Espacement modulaire
(mm)

6.38 €

30 22 jours 6.2

6.43 €

30 65 jours 8.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) Nombre de pôles 1 Type de raccordement électrique Autre
Empilable Oui Longueur de dénudage(mm) Section de conducteur plein raccordable(mm²) 0.14|1
Section de conducteur torsadé raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.25|0.75 Section de conducteur torsadé raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1 Section de conducteur multibrin raccordable(mm²) 0.14|1

Assistance technique