Connecteur anti-surtension de type 1, connecteur de rechange, PLT-T3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2906451

Référence pièce
2906451
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.80 €

2 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Sur élément de base Avec contact de télésignalisation Non Nombre de pôles
Niveau de protection en tension(kV) Tension permanente max. AC(V) 275 Courant de décharge total (8/20) (L+N-PE)(kA) 3
Courant assigné de surtension de décharge (8/20) (L-N)(kA) 3 Courant nominal de charge(A) 16 Tension nominale AC(V) 230
Tension nominale DC(V) Type de catégorie 3 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV) 1.2
Niveau de protection en tension L-PE/N-PE(kV) 1.5 Signalisation sur l’appareil Tension permanente max. DC(V)
Indice de protection (IP) Avec filtre antiparasite Non Section max. de conducteur plein (plein, torsadé)(mm²)
Section max. de conducteur souple (torsadé)(mm²) Courant de décharge total (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur anti-surtension de type 1, connecteur de rechange, PLT-T3, le numéro d'article est le suivant: 2906451.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2906451.

Assistance technique