Coupleur d'appareil, FB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1026043
2316052
2316284
2316297
2316307
2316310
2316311
2316312
2316352
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles RS-485 Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Protocole de prise en charge pour CAN Protocole de prise en charge pour INTERBUS Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour DeviceNet Protocole de prise en charge pour SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Montage sur rail possible Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Encastrement face avant possible Assemblage en rack possible Montage mural/direct Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation DC
(V)

332.03 €

1 26 jours 810.6|32

140.26 €

2 75 jours 2OuiNonNonNon10.5|32

839.43 €

1 61 jours 17.793.970.4Non0NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon9|32

839.43 €

1 26 jours 17.78570.4Non0NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon9|32

320.12 €

1 7 jours 610.5|32

431.03 €

1 7 jours 1210.5|32

1,574.72 €

1 75 jours 27914266Non8NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon16|32

1,839.60 €

1 75 jours 27914266Non12NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon16|32

140.26 €

2 61 jours 17.589.770.4Non2NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon9|30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient aux fonctions de sécurité Non Type de tension de la tension d'alimentation DC Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 0
Avec interface optique Non Avec séparation de potentiel Non Type de raccordement électrique Autre
Possibilité de diagnostic bus Non Avec module de bloc d'alimentation Non Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui Convient comme module de segment Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Module distant Non Catégorie selon EN 954-1
Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) -|- Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Radio GPRS standard
Radio GSM standard Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508

Assistance technique