Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1039829 |
1039830 |
2866488 |
2866530 |
2903144 |
2903156 |
2903157 |
2903158 |
2903159 |
2903160 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur d'encastrement (mm) | Consommation d'énergie (VA) | Largeur intégrée (mm) | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Type de tension de la tension d'alimentation | Sortie d'alimentation (W) | Type de raccordement électrique | Montage sur rail possible | Degré de protection (IP) | 1ère tension de sortie secondaire (V) | 2ème tension de sortie secondaire (V) | Tension secondaire réglable | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Courant de sortie max. 1 (A) | Valeur nominale tension de sortie 1 (V) | Valeur nominale Electricité de sortie 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945.60 € | 1 | 7 jours | 150.84 | 307.82 | 120 | 304 | 39 | 151 | — | AC | 480 | Autre | Non | IP67 | 24|24 | 24|24 | Non | 320|575 | 320|575 | -|- | 30 | 24 | 20 | |||
945.60 € | 1 | 7 jours | 150.84 | 307.52 | 120 | 304 | 36.8 | 151 | — | AC/DC | 480 | Autre | Non | IP67 | 24|24 | 24|24 | Non | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 30 | 24 | 20 | |||
293.90 € | 1 | 7 jours | 40 | 130.1 | 115 | 130 | 218.7 | 40 | — | AC | 120 | Connexion à vis | Oui | IP20 | 10|18 | 10|10 | Oui | 85|264 | 85|264 | -|- | 10 | 12 | 10 | |||
500.00 € | 1 | 7 jours | 115.2 | 131 | 152.5 | 130 | 527.3 | 115 | — | DC | 480 | Connexion à vis | Oui | IP20 | 22.5|29.5 | 22.5|22.5 | Oui | 600|600 | -|- | 450|840 | 20 | 24 | 20 | |||
149.70 € | 2 | 7 jours | 35 | 130 | 115 | 130 | 272 | 35 | — | AC/DC | 120 | Autre | Oui | IP20 | 24|28 | 24|24 | Oui | 85|264 | 85|264 | 99|275 | 7.5 | 24 | 5 | |||
518.40 € | 1 | 7 jours | 110 | 131.52 | 160 | 130 | 1335.1 | 110 | — | AC | 960 | Autre | Oui | IP20 | 24|28 | 24|24 | Oui | 400|500 | 400|500 | -|- | 60 | 24 | 40 | |||
186.30 € | 1 | 7 jours | 30.2 | 130 | 115 | 130 | 137.3 | 30 | — | AC/DC | 60 | Autre | Oui | IP20 | 12|18 | 12|12 | Oui | 85|264 | 85|264 | 99|275 | 5 | 12 | 5 | |||
227.10 € | 1 | 7 jours | 35 | 130 | 115 | 130 | 254.7 | 35 | — | AC/DC | 120 | Autre | Oui | IP20 | 12|18 | 12|12 | Oui | 85|264 | 85|264 | 99|275 | 15 | 12 | 10 | |||
256.10 € | 1 | 7 jours | 42.2 | 131 | 160 | 130 | 285.7 | 42 | — | AC/DC | 240 | Autre | Oui | IP20 | 36|55 | 36|36 | Oui | 100|240 | 100|240 | 110|250 | 7.5 | 48 | 5 | |||
376.10 € | 1 | 7 jours | 68 | 130 | 160 | 130 | 604.7 | 68 | 3.8 | AC/DC | 480 | Autre | Oui | IP20 | 36|55 | 36|36 | Oui | 100|240 | 100|240 | 99|275 | 15 | 48 | 10 |
Loading...
Version modulaire | Non | Convient aux fonctions de sécurité | Oui | Tension de sortie stabilisée | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Montage mural possible | Non | Stabilisé | Oui | Possibilité de montage direct | Non |
3ème tension de sortie secondaire(V) | -|- | Résistant aux courts-circuits | Oui | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Courant de sortie max. 2(A) | — | Courant de sortie max. 3(A) | — | Valeur nominale tension de sortie 2(V) | — |
Valeur nominale tension de sortie 3(V) | — | Valeur nominale Electricité de sortie 2(A) | — | Valeur nominale Electricité de sortie 3(A) | — |
SIL selon IEC 61508 | Aucun | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Hauteur d'encastrement(mm)
Consommation d'énergie(VA)
Largeur intégrée(mm)
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Type de tension de la tension d'alimentation
Sortie d'alimentation(W)
Type de raccordement électrique
Montage sur rail possible
Degré de protection (IP)
1ère tension de sortie secondaire(V)
2ème tension de sortie secondaire(V)
Tension secondaire réglable
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Courant de sortie max. 1(A)
Valeur nominale tension de sortie 1(V)
Valeur nominale Electricité de sortie 1(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles