Convertisseurs DC / DC, QUINT-PS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2320034
2320092
2320102
2320115
2320128
2320131
2320144
2905007
2905008
2905009
2905010
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension secondaire 1
(V)
Tension principale 1
(V)
Tension principale 2
(V)
Tension principale 3
(V)
Puissance nominale
(VA)

348.00 €

1 7 jours 2418|3218|3218|18120

445.50 €

1 7 jours 2418|3218|3218|18240

721.30 €

1 7 jours 2418|3218|3218|18480

363.00 €

1 7 jours 1218|3218|3218|1896

500.70 €

1 7 jours 4818|3218|3218|18240

360.00 €

1 7 jours 249|189|189|9120

367.10 €

1 7 jours 2430|6030|60-|-120

385.30 €

1 7 jours 129|18-|--|-96

484.60 €

1 7 jours 4830|6030|6030|30240

454.00 €

1 7 jours 2442|960|00|01

454.00 €

1 7 jours 2467.2|15467.2|15467.2|67.2240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Nombre de phases 1 Version modulaire Non Classe de précision
Tension secondaire 2(V) Tension secondaire 3(V) Degré de protection (IP) IP20
Convient pour le montage sur PCB Non Noyau annulaire Non Degré de protection (NEMA)

Assistance technique