Terminal de fonction en ligne, IB IL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2701217
2702373
2702502
2702503
2861328
2861360
2863915
2878638
2878735
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de sorties analogiques Protocole de prise en charge pour LON Nombre d'interfaces matérielles Autres Protocole de prise en charge pour TCP/IP Protocole de prise en charge pour ASI Protocole de prise en charge pour KNX Protocole de prise en charge pour MODBUS Protocole de prise en charge pour Data-Highway Protocole de prise en charge pour SUCONET Entrée, résistance Entrée, thermomètre à résistance Thermocouple d'entrée Tension de sortie Résolution des entrées analogiques
(Embout)
Protocole de prise en charge pour SERCOS Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Prise en charge du protocole EtherNet/IP Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Prise en charge du protocole SafetyBUS p Tension d'alimentation DC
(V)

401.54 €

1 7 jours 12.15136.80Non2NonNonNonNonNonNonOuiOuiNonNon16NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30

782.31 €

1 33 jours 48.613600NonNonNonNon2419.2|30

318.46 €

1 7 jours 12.15119.80Non2NonNonNonNonNonNonNonNonOuiNon24NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30

318.46 €

1 61 jours 12.15119.80Non2NonNonNonNonNonNonNonNonOuiNon24NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30

311.54 €

1 7 jours 12.15136.80Non2NonNonNonNonNonNonOuiOuiNonNon16NonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30

152.31 €

2 7 jours 12.15119.810OuiOuiNonOui24|24

548.31 €

1 61 jours 48.6136.800OuiOuiNonNon19.2|30

581.54 €

1 61 jours 48.61360Non2NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30

657.69 €

1 33 jours 48.61360Non2NonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNonNon19.2|30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 71.5 Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées analogiques 0
Type de tension de la tension d'alimentation DC Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0
Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Non Courant d'entrée Non Tension d'entrée Non
Signal d'entrée, configurable Non Courant de sortie Non Signal de sortie configurable Non
Résolution des sorties analogiques(Embout) Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles HW 0 Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Non Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11
Maître de liaison IO Non Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour IO PROFINET Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 0|0 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 0|0 Entrées analogiques configurables Non
Sorties analogiques configurables Non Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Degré de protection (NEMA)

Assistance technique