Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2202542
Couleur | Vert | Matériau | — | Largeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | — | Profondeur(mm) | — | Numéro RAL | — |
Température de service(°C) | 110|110 | Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — |
Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | 0.00254 | Montage sur rail possible | Non |
Montage mural possible | Non | Avec filtrage de tri | Non | Degré de protection (IP) | — |
Finition de surface | — | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Carte CI, carte de circuit pour DEV-KIT ME-MAX, le numéro d'article est le suivant: 2202542.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2202542.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles