Joint d’étanchéité, Cadre d’étanchéité, HCS-T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203740
2203741
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Espacement modulaire (MW)

9.78 €

19 40 jours 7551.60.075

9.78 €

19 40 jours 72700.072

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Profondeur(mm) 2
Numéro RAL Température de service(°C) -|- Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique