Bouchon de remplissage, boîtier Rail DIN, ME B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2200567
2279787
2709176
2853776
2854115
2854801
2906856
2906869
2906872
2906885
2907965
2908498
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Numéro RAL Température de service
(°C)
Espacement modulaire (MW) Avec fentes d’aération

0.84 €

250 15 jours Autre2016.911.85-|-0.0225

0.68 €

300 7 jours Autre12.57035-40|1050.0125Non

0.69 €

300 25 jours Vert12.56021-40|1050.0125Non

0.69 €

270 7 jours Autre17.5-|-0.0175Non

0.84 €

220 7 jours Autre17.5-|-0.0175Non

0.61 €

300 29 jours Autre12.5-40|1050.0125Non

0.61 €

300 7 jours Vert12.5-40|1050.0125Non

0.69 €

270 7 jours Vert17.5-|-0.0175Non

0.69 €

270 7 jours Vert12.5-|-0.0125Non

0.84 €

220 7 jours Vert17.5-|-0.0175Non

0.69 €

300 7 jours Autre22.5-|-0.0225

0.84 €

220 7 jours Autre22.5-|-0.0225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non
Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP) Finition de surface
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique