Partie supérieure de boîtier de composant, boîtier de composant, EH 22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2202200

Référence pièce
2202200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.89 €

100 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Vert Matériau Autre Largeur(mm) 22.6
Hauteur(mm) 75.26 Profondeur(mm) 36.95 Numéro RAL
Température de service(°C) -40|80 Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Espacement modulaire (MW) 0.0225 Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Partie supérieure de boîtier de composant, boîtier de composant, EH 22, le numéro d'article est le suivant: 2202200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2202200.

Assistance technique