Loquet de base, ME MF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2707466
2908281
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Montage sur rail possible

1.35 €

150 15 jours Non

1.34 €

150 7 jours 17.5Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Matériau Hauteur(mm) 30
Profondeur(mm) 6.5 Numéro RAL Température de service(°C) -|-
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Espacement modulaire (MW) Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Non
Degré de protection (IP) Finition de surface Avec fentes d’aération
Degré de protection (NEMA)

Assistance technique