Rondelle/anneau, verre acrylique, HCS-T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203590
2203592
2203593
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Profondeur
(mm)
Espacement modulaire (MW)

12.67 €

15 40 jours 64.61.50.0646

18.64 €

10 40 jours 70.920.0709

19.80 €

10 40 jours 93.820.0938

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Hauteur(mm)
Numéro RAL Température de service(°C) -|- Type d’enceinte
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte Montage sur rail possible Non
Montage mural possible Non Avec filtrage de tri Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique