Boîtier d'affichage, DCS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2203172
2203173
2203174
2203175
2203176
2203183
2203184
2203189
2203190
2203191
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Espacement modulaire (MW)

87.54 €

4 40 jours 224157400.224

80.47 €

4 40 jours 224157400.224

78.78 €

4 40 jours 224157400.224

88.92 €

4 40 jours 224157400.224

78.78 €

4 40 jours 224157400.224

122.28 €

2 40 jours 224157400.224

106.34 €

2 40 jours 224157400.224

147.95 €

4 40 jours 362286620.362

147.95 €

4 40 jours 362286620.362

147.95 €

4 40 jours 362286620.362

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Matériau Autre Numéro RAL 7035
Température de service(°C) -|- Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
Logement côte à côte Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non
Avec filtrage de tri Non Degré de protection (IP) Finition de surface
Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique