Bouchon obturateur, boîtier rail DIN, ME MAX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2200736
2201965
2706959
2707929
2914660
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Numéro RAL Température de service
(°C)
Espacement modulaire (MW) Avec filtrage de tri

0.75 €

250 7 jours Bleu20-40|1050.0225Non

0.49 €

400 29 jours 11-|-

0.53 €

350 7 jours Autre157035-40|1050.0175Non

0.62 €

300 7 jours Autre20-40|1050.0225Non

0.53 €

350 7 jours Autre11-40|1050.0125Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique Hauteur(mm) 21.6 Profondeur(mm)
Type d’enceinte Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé Logement côte à côte
Montage sur rail possible Non Montage mural possible Non Degré de protection (IP)
Finition de surface Avec fentes d’aération Degré de protection (NEMA)

Assistance technique