Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Hauteur(mm) | 127.5 | Profondeur(mm) | 60.5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 0.007 | Tension nominale(V) | 24 | Nombre de pôles | 2 |
Type de raccordement électrique, côté installation | Connexion à vis | Degré de pollution | 2 | Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles