Module à relais d’entrée 32 voies, UM-KS50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2311111

Référence pièce
2311111
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,273.00 €

1 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Largeur(mm) 231 Hauteur(mm) 128
Profondeur(mm) 58 Courant nominal(A) 0.009 Tension nominale(V) 24
Nombre de pôles 50 Type de raccordement électrique, côté installation Autre Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Vous vous trouvez sur la page de Module à relais d’entrée 32 voies, UM-KS50, le numéro d'article est le suivant: 2311111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2311111.

Assistance technique