Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2900067 |
2900070 |
2900187 |
2900188 |
2900189 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.90 € | 1 | 54 jours | 168.3 | 89.6 | 48 | |||
546.90 € | 10 | 54 jours | 170 | 90 | 24 | |||
541.40 € | 1 | 75 jours | 168.3 | 89.6 | 24 | |||
520.60 € | 1 | 75 jours | 258.3 | 89.6 | 30 | |||
489.10 € | 1 | 75 jours | 168.3 | 89.6 | 30 |
Loading...
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Profondeur(mm) | 66 | Courant nominal(A) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 37 | Type de raccordement électrique, côté installation | Autre | Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles