Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 | Largeur(mm) | 46.9 | Hauteur(mm) | 72.1 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 46.6 | Courant nominal(A) | 1 | Tension nominale(V) | 25 |
Nombre de pôles | 15 | Type de raccordement électrique, côté installation | Autre | Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement électrique, côté commande | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles