Module passif, FLKMS-KS40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2314273
2314286
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

366.30 €

1 47 jours

198.10 €

1 47 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Largeur(mm) 215.5 Hauteur(mm) 125.4
Profondeur(mm) 79.5 Courant nominal(A) 0.1 Tension nominale(V) 30
Nombre de pôles 40 Type de raccordement électrique, côté installation Connexion à vis Degré de pollution 2
Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Assistance technique