Module d’interface, FLKM-D SUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2304526
2304539
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)

307.50 €

1 54 jours 247

191.20 €

1 7 jours 126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Hauteur(mm) 89.6 Profondeur(mm) 60
Courant nominal(A) 2 Tension nominale(V) 25 Nombre de pôles 25
Type de raccordement électrique, côté installation Autre Degré de pollution 2 Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Assistance technique