Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2316132
Largeur(mm) | 17.5 | Hauteur(mm) | 117.6 | Profondeur(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Type de tension (tension d'entrée) | DC | Redondance | Oui |
Tension de sortie AC 50 Hz(V) | 28|30 | Tension de sortie AC 60 Hz(V) | 28|30 | Tension de sortie DC(V) | 28|30 |
Tension d'entrée à AC 50 Hz(V) | 18.5|30.5 | Tension d'entrée à AC 60 Hz(V) | 18.5|30.5 | Tension d'entrée DC(V) | 18.5|30.5 |
Courant de sortie Electricité AC 50 Hz(A) | 0.5 | Courant de sortie Electricité AC 60 Hz(A) | 0.5 | Courant de sortie Electricité DC(A) | 0.5 |
Courant d'entrée Electricité AC 50 Hz(A) | — | Courant d'entrée Electricité AC 60 Hz(A) | — | Courant d'entrée Electricité DC(A) | — |
Type de tension de sortie | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module d'alimentation, fiche d'alimentation, FB-PS, le numéro d'article est le suivant: 2316132.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2316132.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles