Convertisseur DC/DC

Convertisseur DC/DC

Prix unitaire standard:
744.48
Nombre de jours d'expédition:
86 jours

Spécifications Basiques

  • Modèle
  • Classe de précision
  • Étalonné
  • Largeur d’ouverture(mm)
  • Hauteur d’ouverture(mm)
  • Diamètre d’ouverture(mm)
  • Nombre d’entrées primaires
  • Avec rail en cuivre
  • Courant primaire nominal(A)
  • Montage rapide
  • Connexion secondaire
  • Puissance secondaire apparente nominale(VA)
  • Courant secondaire nominal(A)
  • Facteur de limitation de surcharge
  • Avec protection antichoc électrique
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
86 jours
744.48

1507190000
Référence pièce : 1507190000
Nombre de jours d'expédition 86 jours
Prix unitaire standard 744.48

Designationrealisation

  • Modèle
  • Classe de précision
  • Étalonné
  • Largeur d’ouverture(mm)
  • Hauteur d’ouverture(mm)
  • Diamètre d’ouverture(mm)
  • Nombre d’entrées primaires
  • Avec rail en cuivre
  • Courant primaire nominal(A)
  • Montage rapide
  • Connexion secondaire
  • Puissance secondaire apparente nominale(VA)
  • Courant secondaire nominal(A)
  • Facteur de limitation de surcharge
  • Avec protection antichoc électrique

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique