Relais temporisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Relais temporisé

Prix unitaire standard:
34.57
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Courant nominal(A)
  • Largeur(mm)
    17.5
  • Hauteur(mm)
    98
  • Profondeur(mm)
    57.9
  • Convient pour montage frontal
  • Avec prise enfichable
    Non
  • Télécommande possible
    Non
  • Convient pour la télécommande
    Non
  • Fonction clignotant, démarrage avec pause, temps fixe
    Oui
  • Fonction clignotante, démarrage par impulsions à sec, temps fixe
    Non
  • Fonction horloge, démarrage par pause, variable
    Non
  • Fonction horloge, démarrage par impulsions à sec, variable
    Non
  • Avec sortie semi-conducteur
    Non
  • Fonction temporisation à la mise sous tension
    Oui
  • Fonction contact sans potentiel à la mise sous tension
    Oui
  • Fonction étoile-triangle
    Non
  • Plage de temps(s)
    36000|0.05
  • Temporisation de fonctionnement à la désexcitation
    Oui
  • Fonction contact sans potentiel à la désexcitation
    Oui
  • Mise en forme des impulsions à sec de fonction
    Oui
  • Type de raccordement électrique
    Connexion à vis
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    20.4|264
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    20.4|264
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    20.4|52.8
  • Nombre de sorties, non temporisé, contact normalement fermé
  • Nombre de sorties, non retardées, contact normalement ouvert
  • Nombre de sorties, non temporisé, contact inverseur
  • Nombre de sorties, temporisé, contact normalement fermé
  • Nombre de sorties, temporisées, contact normalement ouvert
  • Nombre de sorties, temporisé, contact inverseur
    1
  • Enfichable sur bloc de contacts auxiliaires
    Non
  • Sorties réversibles temporisées/non temporisées
    Non
  • Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau)
  • Type de tension pour l'actionnement
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
34.57

2496190000
Référence pièce : 2496190000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 34.57

Designationrealisation

  • Courant nominal(A)
  • Largeur(mm)
    17.5
  • Hauteur(mm)
    98
  • Profondeur(mm)
    57.9
  • Convient pour montage frontal
  • Avec prise enfichable
    Non
  • Télécommande possible
    Non
  • Convient pour la télécommande
    Non
  • Fonction clignotant, démarrage avec pause, temps fixe
    Oui
  • Fonction clignotante, démarrage par impulsions à sec, temps fixe
    Non
  • Fonction horloge, démarrage par pause, variable
    Non
  • Fonction horloge, démarrage par impulsions à sec, variable
    Non
  • Avec sortie semi-conducteur
    Non
  • Fonction temporisation à la mise sous tension
    Oui
  • Fonction contact sans potentiel à la mise sous tension
    Oui
  • Fonction étoile-triangle
    Non
  • Plage de temps(s)
    36000|0.05
  • Temporisation de fonctionnement à la désexcitation
    Oui
  • Fonction contact sans potentiel à la désexcitation
    Oui
  • Mise en forme des impulsions à sec de fonction
    Oui
  • Type de raccordement électrique
    Connexion à vis
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
    20.4|264
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
    20.4|264
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    20.4|52.8
  • Nombre de sorties, non temporisé, contact normalement fermé
  • Nombre de sorties, non retardées, contact normalement ouvert
  • Nombre de sorties, non temporisé, contact inverseur
  • Nombre de sorties, temporisé, contact normalement fermé
  • Nombre de sorties, temporisées, contact normalement ouvert
  • Nombre de sorties, temporisé, contact inverseur
    1
  • Enfichable sur bloc de contacts auxiliaires
    Non
  • Sorties réversibles temporisées/non temporisées
    Non
  • Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau)
  • Type de tension pour l'actionnement

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique