Boîtier (connecteurs enfichables industriels)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier (connecteurs enfichables industriels)

Prix unitaire standard:
0.57
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
Référence pièce
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 16
  • 25.7
  • 25.8
  • 26.5
  • 26.7
  • 26.8
  • 27
  • 37.3
  • 50
  • 51
  • 60.5
  • 64
  • 65.5
  • 72
  • 73
  • 80
  • 82
  • 84.5
  • 85
  • 89
  • 90
  • 92.5
  • 93.3
  • 94
  • 95
  • 96
  • 98
  • 100.5
  • 104
  • 107
  • 108.5
  • 111
  • 115.7
  • 126
  • 139.4
  • 143
  • 151
  • Réinitialiser
Type de boîtier

Affiner par

  • Autre
  • Boîtier d'accouplement
  • Boîtier de fiche
  • Boîtier de prise
  • Extension de boîtier
  • Réinitialiser
Position de l'entrée de câble

Affiner par

  • Autre
  • Côté
  • Deux côtés
  • Sommet
  • Réinitialiser
Position de la manille

Affiner par

  • Autre
  • Couvercle
  • Unité de base
  • Réinitialiser
Avec couvercle à charnière

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Matériau du boîtier

Affiner par

  • Aluminium
  • Plastique
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
80
Extension de boîtier
Autre
Couvercle
Aluminium
16 jours
339.45

1475700000
Référence pièce : 1475700000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 339.45

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    80
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Collier central
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Largeur(mm)
    60
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    152
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 120°C|-40°C ... 120°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
16
65 jours
0.57

1475840000
Référence pièce : 1475840000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 0.57

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    16
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 120°C|-40°C ... 120°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
85
Boîtier de fiche
Autre
Couvercle
Aluminium
15 jours
318.78

1488220000
Référence pièce : 1488220000
Nombre de jours d'expédition 15 jours
Prix unitaire standard 318.78

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    85
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Collier central
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Largeur(mm)
    57
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    140
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 120°C|-40°C ... 120°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
25.7
Extension de boîtier
Autre
Unité de base
Aluminium
79 jours
6.86

1497700000
Référence pièce : 1497700000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 6.86

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    25.7
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    36.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52.8
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
50
Boîtier de fiche
Autre
Autre
Aluminium
79 jours
16.75

1513390000
Référence pièce : 1513390000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.75

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    50
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Autre
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Vis
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Oui
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Largeur(mm)
    36
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    60
  • Couleur de boîtier
    Noir
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50°C ... 125°C|-50°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    Métrique
80
Extension de boîtier
Autre
Couvercle
Aluminium
16 jours
93.88

1535420000
Référence pièce : 1535420000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 93.88

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    80
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Collier central
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Largeur(mm)
    60
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    152
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 120°C|-40°C ... 120°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
Extension de boîtier
Autre
Couvercle
Aluminium
79 jours
16.69

1611350000
Référence pièce : 1611350000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.69

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Collier central
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    58.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    29.3
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
151
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
79 jours
60.65

1650850000
Référence pièce : 1650850000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 60.65

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    151
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    90
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    94
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
151
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
79 jours
60.78

1650860000
Référence pièce : 1650860000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 60.78

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    151
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    90
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    94
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
151
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Aluminium
79 jours
60.78

1650980000
Référence pièce : 1650980000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 60.78

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    151
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    90
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    94
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
151
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Aluminium
79 jours
60.78

1651000000
Référence pièce : 1651000000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 60.78

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    151
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    90
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    94
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
143
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Aluminium
79 jours
114.23

1651100000
Référence pièce : 1651100000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 114.23

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    143
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    151.2
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    100
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
37.3
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Plastique
79 jours
4.57

1652400000
Référence pièce : 1652400000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 4.57

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    37.3
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    36.5
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
    49.2
  • Couleur de boîtier
    Beige
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
  • Méthode de montage du câble
    PG
60.5
Extension de boîtier
Autre
Unité de base
Plastique
79 jours
3.40

1652410000
Référence pièce : 1652410000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 3.40

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    60.5
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    36.5
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
    47.3
  • Couleur de boîtier
    Beige
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
  • Méthode de montage du câble
65.5
Extension de boîtier
Autre
Unité de base
Plastique
9 jours
6.65

1652420000
Référence pièce : 1652420000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.65

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    65.5
  • Type de boîtier
    Extension de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    36.5
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
    52.8
  • Couleur de boîtier
    Beige
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
  • Méthode de montage du câble
25.8
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Plastique
79 jours
8.03

1652440000
Référence pièce : 1652440000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 8.03

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    25.8
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    36.5
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
    52.8
  • Couleur de boîtier
    Beige
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Plastique
  • Méthode de montage du câble
    PG
26.7
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
9 jours
6.51

1652480000
Référence pièce : 1652480000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.51

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    26.7
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    36.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    49.2
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
26.5
Boîtier d'accouplement
Deux côtés
Unité de base
Aluminium
79 jours
6.86

1652500000
Référence pièce : 1652500000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 6.86

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    26.5
  • Type de boîtier
    Boîtier d'accouplement
  • Position de l'entrée de câble
    Deux côtés
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    36.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    77.5
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
79 jours
13.23

1652560000
Référence pièce : 1652560000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 13.23

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
79 jours
13.23

1652580000
Référence pièce : 1652580000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 13.23

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Aluminium
79 jours
9.63

1652640000
Référence pièce : 1652640000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 9.63

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Aluminium
79 jours
13.23

1652680000
Référence pièce : 1652680000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 13.23

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Aluminium
79 jours
13.23

1652700000
Référence pièce : 1652700000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 13.23

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Aluminium
79 jours
16.28

1652760000
Référence pièce : 1652760000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.28

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    71.7
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    54
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Aluminium
79 jours
20.91

1652840000
Référence pièce : 1652840000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 20.91

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    71.7
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    74
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Oui
Aluminium
92 jours
25.62

1652980000
Référence pièce : 1652980000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 25.62

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    92.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Oui
Aluminium
79 jours
27.69

1652990000
Référence pièce : 1652990000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 27.69

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    92.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier d'accouplement
Deux côtés
Unité de base
Aluminium
9 jours
20.85

1653200000
Référence pièce : 1653200000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 20.85

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier d'accouplement
  • Position de l'entrée de câble
    Deux côtés
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    66
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    55
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier d'accouplement
Deux côtés
Unité de base
Aluminium
79 jours
23.48

1653230000
Référence pièce : 1653230000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 23.48

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier d'accouplement
  • Position de l'entrée de câble
    Deux côtés
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    66
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    75
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
73
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
9 jours
12.05

1654070000
Référence pièce : 1654070000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.05

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    58.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
73
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
92 jours
12.05

1654090000
Référence pièce : 1654090000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 12.05

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    58.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
73
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
79 jours
18.42

1654150000
Référence pièce : 1654150000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 18.42

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    58.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
73
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
79 jours
18.42

1654170000
Référence pièce : 1654170000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 18.42

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    58.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
73
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Aluminium
92 jours
12.32

1654220000
Référence pièce : 1654220000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 12.32

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    58.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
73
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Aluminium
79 jours
12.32

1654240000
Référence pièce : 1654240000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 12.32

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    58.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
73
Boîtier de fiche
Sommet
Unité de base
Aluminium
79 jours
18.91

1654320000
Référence pièce : 1654320000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 18.91

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    73
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    58.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
115.7
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Aluminium
79 jours
21.12

1654370000
Référence pièce : 1654370000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 21.12

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    115.7
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    53.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    57
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
115.7
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Aluminium
79 jours
22.15

1654380000
Référence pièce : 1654380000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 22.15

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    115.7
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    53.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    57
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
115.7
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Aluminium
79 jours
26.58

1654450000
Référence pièce : 1654450000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 26.58

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    115.7
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    55.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    74
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
115.7
Boîtier de prise
Autre
Unité de base
Aluminium
79 jours
26.38

1654470000
Référence pièce : 1654470000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 26.38

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    115.7
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    55.5
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    74
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
115.7
Boîtier d'accouplement
Deux côtés
Unité de base
Aluminium
79 jours
16.28

1654580000
Référence pièce : 1654580000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.28

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    115.7
  • Type de boîtier
    Boîtier d'accouplement
  • Position de l'entrée de câble
    Deux côtés
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    55
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    55
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Côté
Couvercle
Aluminium
79 jours
16.69

1654750000
Référence pièce : 1654750000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.69

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    55
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Côté
Couvercle
Aluminium
79 jours
26.25

1654790000
Référence pièce : 1654790000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 26.25

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    55
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Côté
Couvercle
Aluminium
79 jours
26.25

1654810000
Référence pièce : 1654810000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 26.25

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    55
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Sommet
Couvercle
Aluminium
79 jours
16.69

1654860000
Référence pièce : 1654860000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.69

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    55
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Sommet
Couvercle
Aluminium
79 jours
25.62

1654920000
Référence pièce : 1654920000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 25.62

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Sommet
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    55
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de prise
Autre
Couvercle
Oui
Aluminium
79 jours
22.43

1655000000
Référence pièce : 1655000000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 22.43

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de prise
  • Position de l'entrée de câble
    Autre
  • Position de la manille
    Couvercle
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Leviers de verrouillage double
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    77.2
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    79.5
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
    Oui
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
92 jours
15.17

1655210000
Référence pièce : 1655210000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 15.17

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
79 jours
22.43

1655250000
Référence pièce : 1655250000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 22.43

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG
Boîtier de fiche
Côté
Unité de base
Aluminium
79 jours
22.43

1655270000
Référence pièce : 1655270000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 22.43

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
    Boîtier de fiche
  • Position de l'entrée de câble
    Côté
  • Position de la manille
    Unité de base
  • Avec presse-étoupe à vis
    Non
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
    Revêtement par pulvérisation
  • Mécanisme de verrouillage
    Levier de verrouillage simple
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
    Non
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    43
  • Résistant aux UV
    Oui
  • Hauteur(mm)
    72
  • Couleur de boîtier
    Gris
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
    Oui
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40°C ... 125°C|-40°C ... 125°C
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
    Aluminium
  • Méthode de montage du câble
    PG

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. Suivant >>

Assistance technique