Connecteur en croix pour borne

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Connecteur en croix pour borne

Prix unitaire standard:
8.37
Nombre de jours d'expédition:
30 jours

Spécifications Basiques

  • Modèle
    Connecteur transversal
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Isolé
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Tension nominale(V)
Référence pièce
Nombre de pinces pontées

Affiner par

  • 4
  • 5
  • Réinitialiser
Avec protection contre les chocs

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Autre
  • À visser
  • Réinitialiser
Espacement modulaire(mm)

Affiner par

  • 8
  • 18.5
  • Réinitialiser
Courant assigné In(A)

Affiner par

  • 150
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4
Non
Autre
8
36 jours
8.37

1904960000
Référence pièce : 1904960000
Nombre de jours d'expédition 36 jours
Prix unitaire standard 8.37

Designationrealisation

  • Modèle
    Connecteur transversal
  • Nombre de pinces pontées
    4
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Isolé
    Non
  • Avec protection contre les chocs
    Non
  • Méthode de montage
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Tension nominale(V)
  • Espacement modulaire(mm)
    8
  • Courant assigné In(A)
5
À visser
18.5
150
30 jours
10.95

2004960000
Référence pièce : 2004960000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 10.95

Designationrealisation

  • Modèle
    Connecteur transversal
  • Nombre de pinces pontées
    5
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Isolé
    Non
  • Avec protection contre les chocs
  • Méthode de montage
    À visser
  • Couleur
    Gris
  • Tension nominale(V)
  • Espacement modulaire(mm)
    18.5
  • Courant assigné In(A)
    150

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique