Borne à goujon fileté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne à goujon fileté

Prix unitaire standard:
4.59
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Nombre de niveaux
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion boulonnée
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Latérale
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 1
  • 2
  • 3
  • Réinitialiser
Corps d'isolation du matériau

Affiner par

  • Autre
  • Thermoplastique
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • Réinitialiser
Plaque de fermeture requise

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V0
Oui
9 jours
6.37

0448360000
Référence pièce : 0448360000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.37

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    54.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16.4
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V0
Oui
9 jours
4.59

0448460000
Référence pièce : 0448460000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.59

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    54.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16.4
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
Non
9 jours
8.78

1780850000
Référence pièce : 1780850000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    17.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
Non
9 jours
9.55

1780860000
Référence pièce : 1780860000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.55

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    150
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
Non
9 jours
10.54

1780870000
Référence pièce : 1780870000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 10.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    33.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    72.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    269
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
Non
9 jours
12.72

1780880000
Référence pièce : 1780880000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.72

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    33.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    70.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    269
Connexion boulonnée
3
Thermoplastique
V0
9 jours
9.65

1789770000
Référence pièce : 1789770000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    17.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion boulonnée
3
Thermoplastique
V0
9 jours
10.32

1789780000
Référence pièce : 1789780000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 10.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    150
Connexion boulonnée
3
Thermoplastique
V0
9 jours
12.08

1789790000
Référence pièce : 1789790000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.08

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    87.6
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    33.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    72.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    269
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
9 jours
7.68

1790130000
Référence pièce : 1790130000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 7.68

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion à vis
Latérale
2
Autre
V0
32 jours
69.71

1809120000
Référence pièce : 1809120000
Nombre de jours d'expédition 32 jours
Prix unitaire standard 69.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Rouge
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Montage direct
  • Tension nominale(V)
    4000
  • Longueur(mm)
    150
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    40
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    6|120
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    315
Connexion à vis
Latérale
2
Autre
V0
62 jours
70.62

Référence pièce : 1809140000
Nombre de jours d'expédition 62 jours
Prix unitaire standard 70.62

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Rouge
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Montage direct
  • Tension nominale(V)
    4000
  • Longueur(mm)
    150
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    40
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    16|185
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    415
Connexion boulonnée
2
Thermoplastique
V0
Oui
37 jours
21.49

1857540000
Référence pièce : 1857540000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 21.49

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    229.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    42
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    88.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    269
Connexion boulonnée
2
Thermoplastique
37 jours
36.93

1878650000
Référence pièce : 1878650000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 36.93

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    163
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    55
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    85.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
Non
23 jours
12.22

1968940000
Référence pièce : 1968940000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 12.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    33.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    70.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    269
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
Non
23 jours
10.12

1968950000
Référence pièce : 1968950000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 10.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    33.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    72.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    269
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
Non
23 jours
9.17

1968960000
Référence pièce : 1968960000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    150
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
23 jours
7.37

1968990000
Référence pièce : 1968990000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 7.37

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion boulonnée
1
Thermoplastique
V0
Non
23 jours
8.45

1969000000
Référence pièce : 1969000000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 8.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    67
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    17.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    125

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique