Borne PE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne PE

Prix unitaire standard:
1.72
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion enfichable
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique 2

Affiner par

  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Corps d'isolation du matériau

Affiner par

  • Autre
  • Thermoplastique
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
Latérale
1
1
23 jours
1.72

0211200000
Référence pièce : 0211200000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 1.72

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Longueur(mm)
    30
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    32
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
Connexion à vis
Latérale
1
2
Thermoplastique
9 jours
3.68

0380260000
Référence pièce : 0380260000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.68

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Longueur(mm)
    34.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    32
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
2.35

1513870000
Référence pièce : 1513870000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Thermoplastique
23 jours
2.83

1513890000
Référence pièce : 1513890000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    66.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
3.49

1513920000
Référence pièce : 1513920000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.49

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    87
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
4
Thermoplastique
9 jours
3.49

1521540000
Référence pièce : 1521540000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.49

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    77.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
2.83

1521670000
Référence pièce : 1521670000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    66.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
2.42

1521680000
Référence pièce : 1521680000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.42

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Thermoplastique
9 jours
4.28

1547680000
Référence pièce : 1547680000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.28

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    50.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    90
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Connexion enfichable
Supérieur
2
2
Thermoplastique
9 jours
4.63

1548160000
Référence pièce : 1548160000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.63

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion enfichable
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    50.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    91
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
4
Thermoplastique
9 jours
2.89

1552660000
Référence pièce : 1552660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.89

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    33.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    67.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
2.71

1552670000
Référence pièce : 1552670000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    33.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    61.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
2.17

1552680000
Référence pièce : 1552680000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    33.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
2.91

1608640000
Référence pièce : 1608640000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    38.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
3.51

1608650000
Référence pièce : 1608650000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.51

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    38.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
4
Thermoplastique
9 jours
3.97

1608660000
Référence pièce : 1608660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.97

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    38.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    79.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
3.49

1608670000
Référence pièce : 1608670000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.49

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    45
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
2.97

1632080000
Référence pièce : 1632080000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.97

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    43
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    64
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
4
Thermoplastique
44 jours
3.97

1698110000
Référence pièce : 1698110000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 3.97

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Blanc
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    38.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    79.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
25.91

1739650000
Référence pièce : 1739650000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 25.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    58.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    2.5|35
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
5.18

1745250000
Référence pièce : 1745250000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.18

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    50.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    82.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|25
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
3.71

1746770000
Référence pièce : 1746770000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    49.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|16
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
6.06

1767670000
Référence pièce : 1767670000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.06

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    49.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    99
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|16
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
7.46

1768310000
Référence pièce : 1768310000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 7.46

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    50.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    99
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|25
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
3.23

1775560000
Référence pièce : 1775560000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.23

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
4
Thermoplastique
9 jours
3.54

1775620000
Référence pièce : 1775620000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    3.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion à vis
Autre
23 jours
16.52

1890730000
Référence pièce : 1890730000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 16.52

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Corps d'isolation du matériau
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Autre
  • Fonction PEN possible
  • Méthode de montage
  • Longueur(mm)
    47.9
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    30
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
1.86

1933760000
Référence pièce : 1933760000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.86

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    38.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    50.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|2.5
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
2.12

1933770000
Référence pièce : 1933770000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    38.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    56.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|2.5
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
4
Thermoplastique
9 jours
2.75

1933780000
Référence pièce : 1933780000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    38.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|2.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Thermoplastique
23 jours
2.45

1989890000
Référence pièce : 1989890000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    77.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
3.35

1991810000
Référence pièce : 1991810000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    45.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    66.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
Connexion enfichable
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
4.63

1991850000
Référence pièce : 1991850000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.63

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    45.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    84.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
Connexion enfichable
Supérieur
1
2
Thermoplastique
9 jours
2.54

2051360000
Référence pièce : 2051360000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    39.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
Connexion enfichable
Supérieur
1
3
Thermoplastique
9 jours
3.06

2051410000
Référence pièce : 2051410000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.06

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    39.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    74
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
Connexion enfichable
Supérieur
1
4
Thermoplastique
9 jours
3.85

2051560000
Référence pièce : 2051560000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.85

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    39.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    87.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique