Borne de distribution de potentiel, série W

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de distribution de potentiel, série W

Prix unitaire standard:
1.75
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Latérale
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
  • 10
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Corps d'isolation du matériau

Affiner par

  • Thermoplastique
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
3.92

1560650000
Référence pièce : 1560650000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.92

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    17.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
3.92

1560670000
Référence pièce : 1560670000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.92

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    17.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
3.92

1560730000
Référence pièce : 1560730000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.92

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    17.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
3.92

1561100000
Référence pièce : 1561100000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 3.92

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    17.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
3.92

1561120000
Référence pièce : 1561120000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 3.92

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Marron
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    17.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
6
Non
Thermoplastique
37 jours
11.45

1561130000
Référence pièce : 1561130000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 11.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    53.4
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
14.32

1561620000
Référence pièce : 1561620000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 14.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    44.4
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
8.65

1561630000
Référence pièce : 1561630000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 8.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
8.65

1561640000
Référence pièce : 1561640000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
8.65

1561650000
Référence pièce : 1561650000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 8.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Marron
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
8.65

1561670000
Référence pièce : 1561670000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
8.65

1561680000
Référence pièce : 1561680000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
14.32

1561690000
Référence pièce : 1561690000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 14.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    44.4
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
14.32

1561700000
Référence pièce : 1561700000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 14.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    44.4
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
14.32

1561720000
Référence pièce : 1561720000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 14.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Marron
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    44.4
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
14.32

1561730000
Référence pièce : 1561730000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 14.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    44.4
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
6
Non
Thermoplastique
37 jours
20.00

1561740000
Référence pièce : 1561740000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 20.00

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    66.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    202
Connexion à vis
Latérale
1
10
Non
Thermoplastique
9 jours
18.48

1561750000
Référence pièce : 1561750000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    10
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    88.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
16.65

1561770000
Référence pièce : 1561770000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 16.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    63
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    300
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
16.65

1561780000
Référence pièce : 1561780000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 16.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    63
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    300
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
16.65

1561790000
Référence pièce : 1561790000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 16.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    63
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    300
Connexion à vis
Latérale
1
8
Non
Thermoplastique
37 jours
15.05

1561800000
Référence pièce : 1561800000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 15.05

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    8
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    81.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
16.65

1561820000
Référence pièce : 1561820000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 16.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Marron
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    63
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    300
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
16.65

1561830000
Référence pièce : 1561830000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 16.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    63
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    300
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
12.95

1561910000
Référence pièce : 1561910000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    30.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    100
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
12.95

1561920000
Référence pièce : 1561920000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    30.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    100
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
12.95

1561930000
Référence pièce : 1561930000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 12.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    55.4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    30.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    100
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
20.48

1562000000
Référence pièce : 1562000000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 20.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    68
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    31.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    101
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
62.88

1562090000
Référence pièce : 1562090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 62.88

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    95
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    51.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    77
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    353
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
61.60

1562100000
Référence pièce : 1562100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 61.60

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    95
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    51.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    77
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    250
Connexion à vis
Latérale
1
8
Non
Thermoplastique
37 jours
15.05

1562130000
Référence pièce : 1562130000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 15.05

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    8
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    81.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
10
Non
Thermoplastique
37 jours
18.48

1562140000
Référence pièce : 1562140000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 18.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    10
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    55.7
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    88.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    152
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
37.75

1562150000
Référence pièce : 1562150000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 37.75

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    68
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    63
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    101
Connexion à vis
Latérale
1
6
Non
Thermoplastique
37 jours
72.32

1562160000
Référence pièce : 1562160000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 72.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    68
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    94.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    101
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
31.92

1562170000
Référence pièce : 1562170000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 31.92

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    35.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.7
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
37 jours
62.72

1562180000
Référence pièce : 1562180000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 62.72

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    71.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.7
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
6
Non
Thermoplastique
37 jours
92.40

1562190000
Référence pièce : 1562190000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 92.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    106.8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.7
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
38.55

1562210000
Référence pièce : 1562210000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 38.55

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    74.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    39.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    50.4
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    192
Connexion à vis
Latérale
1
2
Oui
Thermoplastique
9 jours
48.08

1562220000
Référence pièce : 1562220000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 48.08

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    73
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    51
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    232
1
2
Non
Thermoplastique
9 jours
4.40

2502530000
Référence pièce : 2502530000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
2
Non
Thermoplastique
37 jours
4.40

2502540000
Référence pièce : 2502540000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 4.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
2
Non
Thermoplastique
37 jours
4.40

2502550000
Référence pièce : 2502550000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 4.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
2
Non
Thermoplastique
37 jours
4.40

2502560000
Référence pièce : 2502560000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 4.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Marron
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
2
Non
Thermoplastique
37 jours
4.40

2502570000
Référence pièce : 2502570000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 4.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    22
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
4
Thermoplastique
9 jours
8.48

2502580000
Référence pièce : 2502580000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    35.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
4
Thermoplastique
9 jours
8.48

2502590000
Référence pièce : 2502590000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    35.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
4
Thermoplastique
37 jours
8.48

2502600000
Référence pièce : 2502600000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 8.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Vert
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    35.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
4
Thermoplastique
37 jours
8.48

2502610000
Référence pièce : 2502610000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 8.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Marron
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    35.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
6
Non
Thermoplastique
37 jours
12.95

2502620000
Référence pièce : 2502620000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    56.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120
1
6
Non
Thermoplastique
37 jours
12.95

2502640000
Référence pièce : 2502640000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 12.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    6
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    56.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    45
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    120

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1
  2. 2
  3. Suivant >>

Assistance technique