Borne à fusible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne à fusible

Prix unitaire standard:
2.18
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion à collier enfichable
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Incliné
  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 3
  • Réinitialiser
Corps d'isolation du matériau

Affiner par

  • Duroplast
  • Thermoplastique
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • V2
  • Réinitialiser
Plaque de fermeture requise

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
79 jours
8.09

0105260000
Référence pièce : 0105260000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 8.09

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    19
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
22.97

0162220000
Référence pièce : 0162220000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 22.97

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible miniature 10,3x38 mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    75
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    24
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    400|400
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
21.56

0178220000
Référence pièce : 0178220000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 21.56

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible miniature 10,3x38 mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    75
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    24
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    400|400
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
9 jours
16.18

0191120000
Référence pièce : 0191120000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 16.18

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G, 5x25 mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Lampe à incandescence
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    61
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
51 jours
15.15

0191220000
Référence pièce : 0191220000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 15.15

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    61
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
98.54

0206820000
Référence pièce : 0206820000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 98.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    80
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    27.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
51 jours
43.28

0211120000
Référence pièce : 0211120000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 43.28

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    61
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
9 jours
14.88

0222760000
Référence pièce : 0222760000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 14.88

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
79 jours
16.39

0222860000
Référence pièce : 0222860000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.39

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
79 jours
16.77

0225360000
Référence pièce : 0225360000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.77

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    48
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    48|48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
79 jours
18.46

0225560000
Référence pièce : 0225560000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 18.46

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    115
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    115|115
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
79 jours
16.11

0225660000
Référence pièce : 0225660000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 16.11

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    230
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    230|230
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
9 jours
18.04

0225760000
Référence pièce : 0225760000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.04

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    230
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    230|230
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
20 jours
35.77

0225820000
Référence pièce : 0225820000
Nombre de jours d'expédition 20 jours
Prix unitaire standard 35.77

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
51 jours
20.00

0248920000
Référence pièce : 0248920000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 20.00

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 6.3 x 32mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    61
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
21.78

0321320000
Référence pièce : 0321320000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 21.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    75
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    24
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    66
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    230|230
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
51 jours
28.67

0328920000
Référence pièce : 0328920000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 28.67

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G, 5x30 mm
  • Type de porte-fusible
    Enfichable
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
1
Thermoplastique
V2
Oui
10 jours
14.51

0376760000
Référence pièce : 0376760000
Nombre de jours d'expédition 10 jours
Prix unitaire standard 14.51

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
9 jours
6.23

0376860000
Référence pièce : 0376860000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.23

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    34
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    400|400
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
79 jours
7.41

0456360000
Référence pièce : 0456360000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 7.41

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    19
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
9 jours
6.65

0474560000
Référence pièce : 0474560000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
79 jours
6.79

0474580000
Référence pièce : 0474580000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 6.79

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    400|400
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
51 jours
15.08

0501500000
Référence pièce : 0501500000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 15.08

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G, 5x25 mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Lampe à incandescence
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
9 jours
15.08

0501520000
Référence pièce : 0501520000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 15.08

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G, 5x25 mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Lampe à incandescence
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
51 jours
14.43

0501600000
Référence pièce : 0501600000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 14.43

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
9 jours
14.10

0501620000
Référence pièce : 0501620000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 14.10

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
19.98

0501800000
Référence pièce : 0501800000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 19.98

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    75
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    24
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    400|400
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
9 jours
19.98

0501820000
Référence pièce : 0501820000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 19.98

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    75
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    24
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    400|400
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
38.22

0502100000
Référence pièce : 0502100000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 38.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    80
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    28
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|16
  • Courant assigné In(A)
    63
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
38.22

0502120000
Référence pièce : 0502120000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 38.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    80
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    28
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    400|400
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|16
  • Courant assigné In(A)
    63
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
108.13

0531820000
Référence pièce : 0531820000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 108.13

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 6.3 x 32mm
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Lampe à incandescence
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    59.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
Connexion à vis
1
Duroplast
V0
51 jours
21.83

0667420000
Référence pièce : 0667420000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 21.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Oui
9 jours
21.19

0667520000
Référence pièce : 0667520000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 21.19

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 6.3 x 32mm
  • Type de porte-fusible
    Enfichable
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    54
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    13
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Thermoplastique
V2
Oui
79 jours
15.65

1367400000
Référence pièce : 1367400000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 15.65

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    24
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    24|24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
46.22

1368700000
Référence pièce : 1368700000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 46.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    80
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    27.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
Duroplast
V0
Non
51 jours
46.22

1368720000
Référence pièce : 1368720000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 46.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Jaune
  • Type d'insert de fusible
    Autre
  • Type de porte-fusible
    À visser
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    80
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    27.6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73.5
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
3
Thermoplastique
V0
Oui
9 jours
9.17

1518300000
Référence pièce : 1518300000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    36
  • Longueur(mm)
    91
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
3
Thermoplastique
V0
Oui
23 jours
9.17

1518330000
Référence pièce : 1518330000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    70
  • Longueur(mm)
    91
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
3
Thermoplastique
V0
Oui
23 jours
9.17

1518340000
Référence pièce : 1518340000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    150
  • Longueur(mm)
    91
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion à vis
Latérale
3
Thermoplastique
V0
Oui
23 jours
9.17

1518370000
Référence pièce : 1518370000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    91
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    -|-
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion avec collier à ressort
Incliné
1
Thermoplastique
V0
Oui
9 jours
3.89

1616400000
Référence pièce : 1616400000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.89

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    Sans
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion avec collier à ressort
Incliné
1
Thermoplastique
V0
Oui
9 jours
9.22

1616410000
Référence pièce : 1616410000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion avec collier à ressort
Incliné
1
Thermoplastique
V0
Oui
44 jours
9.45

1616420000
Référence pièce : 1616420000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    120
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    120|120
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion avec collier à ressort
Incliné
1
Thermoplastique
V0
Oui
9 jours
9.45

1616430000
Référence pièce : 1616430000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.45

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    60|60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion avec collier à ressort
Incliné
1
Thermoplastique
V0
Oui
9 jours
9.22

1616440000
Référence pièce : 1616440000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    28
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    28|28
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
Thermoplastique
V0
Oui
9 jours
4.69

1616460000
Référence pièce : 1616460000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.69

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 6.3 x 32mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    11.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    12
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
Thermoplastique
V0
Oui
44 jours
9.51

1616470000
Référence pièce : 1616470000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.51

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 6.3 x 32mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    28
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    11.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    28|28
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    12
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
Thermoplastique
V0
Oui
44 jours
9.51

1616490000
Référence pièce : 1616490000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.51

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 6.3 x 32mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    120
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    11.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    120|120
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    12
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
Thermoplastique
V0
Oui
44 jours
9.51

1616500000
Référence pièce : 1616500000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 9.51

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 6.3 x 32mm
  • Type de porte-fusible
    Pivotement
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
    LED
  • Type de tension pour l'indication de défaut
    AC/DC
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    11.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    250|250
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    12
Connexion avec collier à ressort
Incliné
1
Thermoplastique
V0
Oui
37 jours
4.18

1686470000
Référence pièce : 1686470000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 4.18

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Type d'insert de fusible
    Fusible G 5 x 20mm
  • Type de porte-fusible
  • Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
  • Type de tension pour l'indication de défaut
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    79.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Tension d’alimentation pour indication de défaut(V)
    500|500
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    6.3

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1
  2. 2
  3. Suivant >>

Assistance technique