Borne de sectionnement de test

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de sectionnement de test

Prix unitaire standard:
2.06
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Autre
  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion enfichable
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique 2

Affiner par

  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
9.78

0172160000
Référence pièce : 0172160000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
9.85

0172180000
Référence pièce : 0172180000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.85

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
10.54

0183360000
Référence pièce : 0183360000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 10.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
10.54

0183380000
Référence pièce : 0183380000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 10.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
21.89

0185760000
Référence pièce : 0185760000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 21.89

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    46
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
4
Non
9 jours
119.57

0197920000
Référence pièce : 0197920000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 119.57

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Latérale
1
4
Non
47 jours
125.85

0198020000
Référence pièce : 0198020000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 125.85

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    115
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Latérale
1
4
Non
37 jours
113.83

0198120000
Référence pièce : 0198120000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 113.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    230
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Latérale
1
4
Non
47 jours
132.19

0198220000
Référence pièce : 0198220000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 132.19

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    120
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
30 jours
25.59

0263660000
Référence pièce : 0263660000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 25.59

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
17 jours
25.41

0299560000
Référence pièce : 0299560000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 25.41

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    46
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
8.78

0299960000
Référence pièce : 0299960000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 8.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    46
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
16.63

0324020000
Référence pièce : 0324020000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 16.63

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    26
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
17.17

0324120000
Référence pièce : 0324120000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    26
Connexion à vis
Latérale
2
2
Non
23 jours
20.76

0327960000
Référence pièce : 0327960000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 20.76

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    56.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
10.98

0340720000
Référence pièce : 0340720000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 10.98

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    40
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    25
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
10.90

0357520000
Référence pièce : 0357520000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 10.90

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    6.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    59.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    25
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
7.05

0357560000
Référence pièce : 0357560000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 7.05

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    6.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    59.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    25
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
11.56

0357620000
Référence pièce : 0357620000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 11.56

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    6.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    59.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    25
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
4.88

0412160000
Référence pièce : 0412160000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.88

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
5.00

0412180000
Référence pièce : 0412180000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 5.00

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
5.26

0412260000
Référence pièce : 0412260000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
5.26

0412280000
Référence pièce : 0412280000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 5.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
4.83

0412760000
Référence pièce : 0412760000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    31
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
5.08

0412860000
Référence pièce : 0412860000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 5.08

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    31
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
13 jours
4.35

0412960000
Référence pièce : 0412960000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 4.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
13 jours
10.90

0413060000
Référence pièce : 0413060000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 10.90

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    42
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
26.06

0623320000
Référence pièce : 0623320000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 26.06

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    77
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    11
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    57.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.75|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|10
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion à vis
Latérale
2
2
Non
9 jours
18.48

0687460000
Référence pièce : 0687460000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.48

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    56.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.2|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.2|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
4
Oui
47 jours
132.19

0699020000
Référence pièce : 0699020000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 132.19

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    19
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Latérale
1
4
Non
47 jours
129.11

1166820000
Référence pièce : 1166820000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 129.11

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    30
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Connexion à vis
Latérale
2
2
Oui
23 jours
22.78

1304960000
Référence pièce : 1304960000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 22.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
    Connexion à vis
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    56.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
16.24

1404520000
Référence pièce : 1404520000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 16.24

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
17.17

1404620000
Référence pièce : 1404620000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    65
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|10
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
2.89

1474620000
Référence pièce : 1474620000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.89

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Autre
Latérale
1
1
Non
9 jours
6.98

1718550000
Référence pièce : 1718550000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.98

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Autre
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Type de découpe
    Glissière
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    66
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    50.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    2.5|50
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
37 jours
3.29

1754960000
Référence pièce : 1754960000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 3.29

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Glissière
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    61.3
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    39.9
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
3.52

1754970000
Référence pièce : 1754970000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.52

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Glissière
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    61.3
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    39.9
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Non
9 jours
5.12

1771800000
Référence pièce : 1771800000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Glissière
  • Type de déconnexion croisée
    Enfichable
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    106
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
2
Non
9 jours
6.71

1771950000
Référence pièce : 1771950000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Glissière
  • Type de déconnexion croisée
    Enfichable
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    106
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion à vis
Latérale
1
4
Non
23 jours
3.43

1774670000
Référence pièce : 1774670000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.43

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
2.74

1855610000
Référence pièce : 1855610000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.74

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
2.89

1855620000
Référence pièce : 1855620000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.89

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
1
3
Non
33 jours
2.43

1865510000
Référence pièce : 1865510000
Nombre de jours d'expédition 33 jours
Prix unitaire standard 2.43

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    87
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    16
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
2.74

1878530000
Référence pièce : 1878530000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.74

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    60
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
5.63

1881650000
Référence pièce : 1881650000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.63

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Enfichable
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    56.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    48.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    10
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
6.94

1887210000
Référence pièce : 1887210000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.94

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Glissière
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    76.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    11
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
4.00

1887220000
Référence pièce : 1887220000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.00

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Sans
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    76.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    11
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    52
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion à vis
Latérale
1
3
Non
23 jours
3.55

1905080000
Référence pièce : 1905080000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.55

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    63.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    27
Connexion à vis
Latérale
1
4
Non
9 jours
3.78

1905090000
Référence pièce : 1905090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.78

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Type de découpe
    Pivotement
  • Type de déconnexion croisée
    Sans
  • Avec prise de test intégrée
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|6
  • Courant assigné In(A)
    27

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1
  2. 2
  3. Suivant >>

Assistance technique