Borne PE, série Z

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne PE, série Z

Prix unitaire standard:
1.52
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 2
  • Nombre de niveaux
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Incliné
  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Réinitialiser
Longueur(mm)

Affiner par

  • 31
  • 34.5
  • 35
  • 43
  • 43.5
  • 45.5
  • 49.19
  • 50.5
  • Réinitialiser
Largeur/dimension de la grille(mm)

Affiner par

  • 5.1
  • 6.1
  • 6.5
  • 8.1
  • 12
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion avec collier à ressort
Incliné
3
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
43.5
5.1
9 jours
3.35

1706090000
Référence pièce : 1706090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    43.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    50.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Incliné
4
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
43.5
5.1
9 jours
3.95

1706100000
Référence pièce : 1706100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    43.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    50.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Latérale
2
Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
31
5.1
9 jours
1.52

1712810000
Référence pièce : 1712810000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.52

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Longueur(mm)
    31
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    33.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
45.5
6.1
9 jours
3.32

1770380000
Référence pièce : 1770380000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    45.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    61.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Incliné
3
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
49.19
8.1
9 jours
5.35

1771360000
Référence pièce : 1771360000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    49.19
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    68
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
49.19
8.1
9 jours
3.91

1771370000
Référence pièce : 1771370000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    49.19
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    68
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Incliné
2
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
43.5
5.1
9 jours
3.11

1772090000
Référence pièce : 1772090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.11

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    43.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    50.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Incliné
1
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
50.5
12
9 jours
4.92

1772960000
Référence pièce : 1772960000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.92

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    50.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    16|25
Connexion avec collier à ressort
Incliné
4
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
45.5
6.1
23 jours
4.49

1807090000
Référence pièce : 1807090000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.49

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    45.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    75
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Latérale
2
Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
35
5.1
37 jours
2.35

1808210000
Référence pièce : 1808210000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 2.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Longueur(mm)
    35
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    42.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
2
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
34.5
5.1
9 jours
1.58

1815080000
Référence pièce : 1815080000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.58

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    34.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    58
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
3
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
34.5
5.1
9 jours
2.05

1815100000
Référence pièce : 1815100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.05

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    34.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    71.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
4
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
34.5
5.1
9 jours
2.09

1815120000
Référence pièce : 1815120000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.09

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    34.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    93
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion avec collier à ressort
Supérieur
4
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
34.5
5.1
44 jours
2.14

1815140000
Référence pièce : 1815140000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 2.14

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion avec collier à ressort
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    34.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    85.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion enfichable
Supérieur
4
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
43
6.5
23 jours
4.35

1848330000
Référence pièce : 1848330000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.35

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    43
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    100.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
Connexion enfichable
Supérieur
2
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
43
6.5
9 jours
2.68

1854970000
Référence pièce : 1854970000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.68

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Supérieur
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Vert/jaune
  • Fonction PEN possible
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Longueur(mm)
    43
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|120
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    58
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique