Borne de distribution de potentiel, série P

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Borne de distribution de potentiel, série P

Prix unitaire standard:
9.40
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
Référence pièce
Position de connexion

Affiner par

  • Incliné
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 4
  • 8
  • Réinitialiser
Plaque de fermeture requise

Affiner par

  • Oui
  • Réinitialiser
Couleur

Affiner par

  • Bleu
  • Gris
  • Orange
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 250
  • Réinitialiser
Longueur(mm)

Affiner par

  • 70
  • 120
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Incliné
8
Oui
Gris
250
120
9 jours
18.20

1173850000
Référence pièce : 1173850000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    8
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    120
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
8
Oui
Gris
250
120
9 jours
18.20

1173870000
Référence pièce : 1173870000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    8
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    120
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
4
Oui
Gris
250
70
9 jours
9.40

1173880000
Référence pièce : 1173880000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    4
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
4
Oui
Gris
250
70
9 jours
9.40

1173890000
Référence pièce : 1173890000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    4
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
8
Oui
Bleu
250
120
9 jours
18.20

1267870000
Référence pièce : 1267870000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    8
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    120
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
8
Oui
Bleu
250
120
9 jours
18.20

1267880000
Référence pièce : 1267880000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    8
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    120
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
4
Oui
Bleu
250
70
9 jours
9.40

1267910000
Référence pièce : 1267910000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    4
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
4
Oui
Bleu
250
70
9 jours
9.40

1267920000
Référence pièce : 1267920000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    4
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
4
Oui
Orange
250
70
23 jours
9.40

1301610000
Référence pièce : 1301610000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    4
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    54.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
8
Oui
Orange
250
120
23 jours
18.20

1301620000
Référence pièce : 1301620000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 18.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    8
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    120
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    73
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Incliné
4
Oui
Orange
250
70
9 jours
9.40

1301630000
Référence pièce : 1301630000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    4
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    47
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
8
Orange
120
9 jours
18.20

1301640000
Référence pièce : 1301640000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.20

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    8
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    4
  • Étages connectés à l'intérieur
    Oui
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Orange
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
    120
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9.2
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    65.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|0.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Courant assigné In(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique