Bloc de distribution de potentiel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bloc de distribution de potentiel

Prix unitaire standard:
17.71
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
17.71

2506090000
Référence pièce : 2506090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.71

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
9 jours
18.95

2506340000
Référence pièce : 2506340000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 18.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
9 jours
24.09

2506350000
Référence pièce : 2506350000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 24.09

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
23 jours
25.02

2506360000
Référence pièce : 2506360000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 25.02

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
9 jours
28.22

2506370000
Référence pièce : 2506370000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 28.22

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
9 jours
32.12

2506380000
Référence pièce : 2506380000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 32.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
  • Nombre de positions de serrage par niveau
  • Étages connectés à l'intérieur
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique