Bornier de traversée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bornier de traversée

Prix unitaire standard:
0.63
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Référence pièce
Type de connexion électrique 1

Affiner par

  • Connexion avec collier à ressort
  • Connexion boulonnée
  • Connexion de marqueur à souder
  • Connexion enfichable
  • Connexion plate enfichable
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique 2

Affiner par

  • Connexion enfichable
  • Réinitialiser
Position de connexion

Affiner par

  • Incliné
  • Latérale
  • Supérieur
  • Réinitialiser
Nombre de niveaux

Affiner par

  • 1
  • 2
  • Réinitialiser
Nombre de positions de serrage par niveau

Affiner par

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Étages connectés à l'intérieur

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
3.29

0110060000
Référence pièce : 0110060000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.29

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    40
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|16
  • Courant assigné In(A)
    57
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
3.37

0110080000
Référence pièce : 0110080000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 3.37

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    40
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    1.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|10
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    1.5|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|16
  • Courant assigné In(A)
    57
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
13 jours
2.14

0128360000
Référence pièce : 0128360000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 2.14

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    40
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
13 jours
2.18

0128380000
Référence pièce : 0128380000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 2.18

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    40
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
34.31

0150420000
Référence pièce : 0150420000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 34.31

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    84
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.4
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    10|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    192
Connexion à vis
1
2
Non
13 jours
3.28

0168860000
Référence pièce : 0168860000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 3.28

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    40
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
25.40

0170020000
Référence pièce : 0170020000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 25.40

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Beige
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    28
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    6|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    6|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    6|50
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
33.58

0170320000
Référence pièce : 0170320000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 33.58

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    28
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
37.84

0170420000
Référence pièce : 0170420000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 37.84

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    80
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    150
Connexion boulonnée
Latérale
1
2
Non
51 jours
43.72

0170520000
Référence pièce : 0170520000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 43.72

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    90
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    46
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    16|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    232
Connexion boulonnée
Latérale
1
2
Non
51 jours
60.26

0170620000
Référence pièce : 0170620000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 60.26

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    106
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    46
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    57
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    309
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
82.84

0170720000
Référence pièce : 0170720000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 82.84

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    122
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    54
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    415
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
79 jours
1.55

0175960000
Référence pièce : 0175960000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 1.55

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    25.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    26.3
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
23.54

0185020000
Référence pièce : 0185020000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 23.54

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    70
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    28
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.4
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
28.16

0185120000
Référence pièce : 0185120000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 28.16

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    80
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    150
Connexion boulonnée
Latérale
1
2
Non
51 jours
37.70

0185220000
Référence pièce : 0185220000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 37.70

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    90
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    46
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    53
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    16|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    232
Connexion boulonnée
Latérale
1
2
Non
51 jours
49.84

0185320000
Référence pièce : 0185320000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 49.84

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion boulonnée
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    106
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    46
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    57
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    309
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
77.34

0185420000
Référence pièce : 0185420000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 77.34

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    122
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    54
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    415
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
2.94

0193280000
Référence pièce : 0193280000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.94

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    40
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    49
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
79 jours
1.91

0215560000
Référence pièce : 0215560000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 1.91

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    32.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
79 jours
1.95

0215580000
Référence pièce : 0215580000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 1.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    32.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    43.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
79 jours
3.95

0268860000
Référence pièce : 0268860000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 3.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    44
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
79 jours
4.06

0268880000
Référence pièce : 0268880000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 4.06

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    44
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    38
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
20 jours
4.13

0271060000
Référence pièce : 0271060000
Nombre de jours d'expédition 20 jours
Prix unitaire standard 4.13

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    57.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|16
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
4.24

0271080000
Référence pièce : 0271080000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.24

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    57.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|16
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
1.82

0279660000
Référence pièce : 0279660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.82

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
1.82

0279680000
Référence pièce : 0279680000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.82

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    36.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
40.33

0286620000
Référence pièce : 0286620000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 40.33

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    87.3
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    84
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    10|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|70
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|70
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    10|70
  • Courant assigné In(A)
    150
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
45.49

0286720000
Référence pièce : 0286720000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 45.49

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    94
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    32
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    84.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    10|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|70
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    10|70
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    10|70
  • Courant assigné In(A)
    150
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
51 jours
3.11

0294320000
Référence pièce : 0294320000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 3.11

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    27
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    29
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
1.52

0294360000
Référence pièce : 0294360000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.52

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    27
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    29
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
1.52

0294380000
Référence pièce : 0294380000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.52

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    27
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    29
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion de marqueur à souder
Latérale
1
1
Non
51 jours
1.41

0300720000
Référence pièce : 0300720000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 1.41

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion de marqueur à souder
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Duroplast
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Jaune
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    20
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    23.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|2.5
  • Courant assigné In(A)
    20
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
9.10

0303560000
Référence pièce : 0303560000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 9.10

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    18
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    67.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|50
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
9.10

0303580000
Référence pièce : 0303580000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 9.10

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    18
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    67.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|50
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
1
Non
9 jours
1.25

0321560000
Référence pièce : 0321560000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.25

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    1
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Montage direct
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    27
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    60
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    55.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion plate enfichable
Incliné
1
2
Non
13 jours
2.88

0324560000
Référence pièce : 0324560000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 2.88

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion plate enfichable
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Incliné
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    28.45
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    30.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Courant assigné In(A)
    8
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
1.83

0340460000
Référence pièce : 0340460000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    24.8
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
1.83

0340480000
Référence pièce : 0340480000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.83

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur(mm)
    24.8
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    5.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    24
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|1.5
  • Courant assigné In(A)
    17.5
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
15.41

0359560000
Référence pièce : 0359560000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 15.41

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    27
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    60
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    29
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
16.39

0359660000
Référence pièce : 0359660000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 16.39

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Tension nominale(V)
    400
  • Longueur(mm)
    27
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    60
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    29
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
3.64

0380480000
Référence pièce : 0380480000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3.64

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    44.5
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    24
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
5.76

0380560000
Référence pièce : 0380560000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.76

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    45
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    44
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
5.80

0380580000
Référence pièce : 0380580000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 5.80

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    45
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    44
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|6
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|10
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|6
  • Courant assigné In(A)
    41
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
8.30

0380660000
Référence pièce : 0380660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 8.30

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    57.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|16
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
8.62

0380680000
Référence pièce : 0380680000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 8.62

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Longueur(mm)
    50
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    57.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    4|16
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|16
  • Courant assigné In(A)
    76
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
17.85

0380760000
Référence pièce : 0380760000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.85

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    18
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|50
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
23 jours
18.29

0380780000
Référence pièce : 0380780000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 18.29

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Bleu
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    58
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    18
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    60
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    2.5|16
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    2.5|35
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    4|50
  • Courant assigné In(A)
    125
Connexion à vis
Latérale
1
3
Non
13 jours
3.05

0401260000
Référence pièce : 0401260000
Nombre de jours d'expédition 13 jours
Prix unitaire standard 3.05

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    3
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Non
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Tension nominale(V)
    500
  • Longueur(mm)
    40
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    51.5
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.33|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|4
  • Courant assigné In(A)
    20
Connexion à vis
Latérale
1
2
Non
9 jours
4.28

0443660000
Référence pièce : 0443660000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 4.28

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de connexion électrique 2
  • Position de connexion
    Latérale
  • Nombre de niveaux
    1
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    2
  • Étages connectés à l'intérieur
    Non
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Couleur
    Multicolore
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    Oui
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Tension nominale(V)
    800
  • Longueur(mm)
    45
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    6.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    44
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Courant assigné In(A)
    32

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. Suivant >>

Assistance technique